お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
33503B BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア
BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。
ハイライト
Waveform Builder Proにより、カスタム波形を迅速かつ容易に作成可能
Keysight 33503B BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアは、パルス/ファンクション/任意波形発生器用の、波形作成機能をすべて備えたソフトウェアです。 このソフトウェアを使用すれば、Keysight 33200/33500/81100シリーズ 波形発生器の信号作成機能を十分に活用して、カスタム波形を迅速かつ容易に作成することができます。
Microsoft Windows®ベースのプログラムが、数式エディタ、波形演算/ドローイングツールなどの使いやすい波形作成ツールを提供し、ライブラリから内蔵波形を選択してカスタム信号を作成することができます。 また、ソフトウェアは波形シーケンサ、フィルター、ウィンドウ関数も備えていて、波形を容易に修正したり定義することができます。
BenchLink Waveform Builder Proの高度な信号作成/編集機能を使用すれば、プログラミングに何時間も時間をかける必要がありません。
- 波形ライブラリにより、一般的な信号(正弦波、方形波、三角波、ランプ波、パルス、指数関数)も複雑な信号も迅速かつ容易に作成可能
- フリーハンド、ポイント、ライン・ドローイング・モードにより、カスタム波形を作成可能
- 数式エディタにより、多項式を使って波形を作成可能
- シーケンスエディタにより、デザインを最適化するための複合波形の作成や調整が可能
- フィルター関数およびウィンドウ関数により、波形間のスムーズな遷移が可能
- 高速フーリエ関数(FFT)により、信号の周波数特性を表示
- 相補累積分布関数(CCDF)曲線により、信号のパワー特性を表示
このソフトウェアは、以下のキーサイト製品で使用できます。
- 33600AシリーズTrueform波形発生器80、120 MHz
- 33500Bシリーズ 波形発生器、20および30 MHz
- 33210A、33220A、33250Aファンクション/任意波形発生器
- 33521A、33522Aファンクション/任意波形発生器
- 81150A、81160A、81180Aパルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器
- M8190A任意波形発生器
- 3000/4000 Xシリーズ InfiniiVisionオシロスコープ
- U2761A USBモジュラー・ファンクション・ジェネレータ
7日間無料の試用版
BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア
面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。今すぐ、ダウンロードしてください。
33503Bに関心を持っていただけましたか。
Benchlink Waveform Builder Proソフトウェアの機能拡張
33503B Benchlink Waveform Builder Proソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。