お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7608APPC カスタム変調用PathWave 信号生成 Pro 、PC アプリケーション
カスタムOFDMおよびIQ波形の作成 - PCライセンス
キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成
ハイライト
- FBMC、UFMC、GFDM、F-OFDMアナログ(SCMA、NOMA多元接続)を含む5G候補波形の作成
- アナログ変調、車載用レーダー、無線インタフェース、陸上移動無線機、デジタルビデオ、放送音声、最新無線、5G、航空宇宙/防衛カスタム/専用アプリケーション向けにカスタムOFDM、IQ波形を作成
- 89600 VSAソフトウェアを使ってチャネル測定用のコード化されたチャネルサウンディング信号を作成
- OFDMおよびIQクイックセットアップのカスタマイズにより、LTE、無線LAN 802.11a、802.15.4、802.15.4g、ITU G.9959、DVB-T/H、ISDB-T、DVB-S2X、DOCSIS 3.1、APCO25、TETRA、NXDN、dPMR、DECT、DMR、ARIB、DAB、CDR DMRなどのアプリケーションに対応可能
- 柔軟な周波数オフセット、パワーオフセット、位相設定によるシングルキャリアとマルチキャリアのサポート
- 変調解析のための89600セットアップファイルまたはXシリーズ測定アプリケーションのセットアップファイルへの保存(MIMOセットアップの生成もサポート)
- 使いやすく、パラメータ化されたグラフィカル・ユーザー・インタフェースにより、カスタム信号作成プロセスを短縮
- 89600 VSAからエクスポートしたイコライゼーションファイルでチャネル校正を適用
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。