Choose a country or area to see content specific to your location
使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
光調變產生器軟體 81195A 可與 M8195A 的 4 通道任意波形產生器搭配使用,以產生高達 32 GBaud 的雙 I/Q 訊號。
光調變產生器軟體 81195A 可與 M8195A 的 4 通道任意波形產生器搭配使用,以產生高達 32 GBaud 的雙 I/Q 訊號。
光調變產生器軟體 81195A 產生的雙 I/Q 訊號,可結合已定義的訊號參數及光訊號屬性,以便執行雙極化同調訊號傳輸測試。
如與 M8195A 4 通道 AWG 搭配運作,81195A 可使用一個 M8195A 模組,在即時編碼模式(選項 RSP)下,產生高達 32 GBaud 和每通道高達 8 GSym 的傳輸訊號。
選項 OSP 可讓使用者在 M8195A AWG 上模擬光訊號屬性、接收器應力條件(包括相位雜訊、極性旋轉和極性模式色散)。
如果結合選項 RSP,使用者無需下載新的波形,就能立即在 M8195A 上改變訊號屬性的參數。
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的 M8070B 系統軟體,可透過 M8070ADVB 或 M8070EDAB 等附加套裝軟體進一步增強功能,進而發揮 M8040A、M8020A 和 M8030A J-BERT 平台的最佳優勢。
M8070EDAB 誤碼分佈分析套件提供觸發機制分析、丟包率估計和誤碼定位分析等功能。
例如,透過誤碼定位分析,您可輕鬆估計 FEC 解碼器邊界,或找出產生系統誤差的根本原因。

圖 1:每個訊框所量測到與預估的符號錯誤分佈
Keysight N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體,旨在根據 PCI Express 5.0 TX PLL 規格,量測發射器 PLL 頻寬和峰值。 您可使用 N1081PLCA PCIe PLL 測試軟體,來測試、除錯並分析您的 PCIe 設計。
Keysight N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體,旨在根據 PCI Express 5.0 TX PLL 規格,量測發射器 PLL 頻寬和峰值。 您可使用 N1081PLCA PCIe PLL 測試軟體,來測試、除錯並分析您的 PCIe 設計。
Keysight N1081PLCA TX PLL 測試應用軟體可與各種 DCA 時脈回復模型搭配使用,也可與是德科技抖動源配對使用,以便根據 PCI Express 5.0 PLL 測試規格,快速準確地執行 PLL 量測。
N1081PLCA 是一款簡單易用的測試應用軟體,可協助您:
PLL 量測與除錯解決方案:
靈活且可擴充:
適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。
適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的 M8070B 系統軟體,可透過 M8070ADVB 或 M8070EDAB 等附加軟體套件進一步增強功能,進而發揮 M8040A、M8020A 和 M8030A J-BERT 平台的最佳優勢。
M8070ADVB 進階量測套件提供自動抖動容忍度測試和參數掃描、眼圖量測等進階功能,可整合外部儀器,例如結合使用即時示波器,來執行電光時脈回復或誤差分析。

圖 1:自動抖動容忍度量測
利用 Keysight PathWave BenchVue 功率錶/感測器測試應用軟體,您可用各種顯示選項記錄資料並顯示量測結果,進而快速進行分析
利用 Keysight PathWave BenchVue 功率錶/感測器測試應用軟體,您可用各種顯示選項記錄資料並顯示量測結果,進而快速進行分析
利用 PathWave BenchVue 功率錶/感測器測試應用軟體,您可輕鬆控制功率錶,並以各種顯示選項記錄資料並顯示量測結果,進而快速進行分析
有了 BenchLink Waveform Builder Pro 軟體,您再也不需要編寫複雜的程式,就能快速地自訂波形。
有了 BenchLink Waveform Builder Pro 軟體,您再也不需要編寫複雜的程式,就能快速地自訂波形。
Keysight 33503B BenchLink Waveform Builder Pro 全功能波形產生軟體適用於脈衝/函數/任意波形產生器。 有了這套專業軟體,您可利用 Keysight 33200、33500、81100 系列波形產生器的訊號產生功能,快速又輕鬆地自訂波形。
此軟體支援 Microsoft Windows® 平台,提供多種易用的波形產生工具,例如:公式編輯器、波形運算與繪圖工具等。您可以使用這些工具,並選擇波形程式庫內建的各種波形,輕鬆產生自訂信號。 其他實用工具包含波形排序器、濾波器和視窗顯示功能,讓您能夠輕易修改、調整並進一步定義波形。
有了 BenchLink Waveform Builder Pro 軟體提供的各種進階訊號產生與編輯功能,您再也不需要耗時地編寫相關程式。
此軟體適用於下列是德科技儀器:
PathWave BenchVue 函數產生器應用軟體可協助您直覺地控制函數產生器、載入/設計任意波形,並快速建立自動化測試。
PathWave BenchVue 函數產生器應用軟體可協助您直覺地控制函數產生器、載入/設計任意波形,並快速建立自動化測試。
M5401LUNA 提供 Keysight 量子控制系統的主要使用者介面。此授權適用於單一系統。
M5401LUNA 提供 Keysight 量子控制系統的主要使用者介面。此授權適用於單一系統。
M54001LUNA 提供量子控制系統 (QCS) 的主要軟體介面。主要使用模型由量子專屬的 Python API 提供。此 API 讓使用者能以簡單直觀的語法,輕鬆地編程代表簡單量子位元實驗、複雜量子演算法或介於兩者之間的任何序列。此外,還包含圖形使用者介面 (GUI) 使用模型,為簡單實驗和一般實驗室控制提供視覺化介面。
該軟體的一些主要功能包括:
執行波形相關處理。
執行波形相關處理。
AWU 基礎功能(免費使用)
AWU 進階功能(需要 N7618APPC 授權)
搭配 Keysight VXG-B、PSG、MXG-B、EXG、ESG 和 AWG 訊號產生器,建立複雜的單發射器脈衝模式 (FM 啁啾、FM 步進、AM 步進、BPSK、QPSK、Barker 碼、Frank 碼和多相碼)。
搭配 Keysight VXG-B、PSG、MXG-B、EXG、ESG 和 AWG 訊號產生器,建立複雜的單發射器脈衝模式 (FM 啁啾、FM 步進、AM 步進、BPSK、QPSK、Barker 碼、Frank 碼和多相碼)。
搭配 Keysight AXIe 任意波形產生器,建立、下載和播放用於 802.11ad 或 802.11ay 的毫米波 WLAN 訊號。
搭配 Keysight AXIe 任意波形產生器,建立、下載和播放用於 802.11ad 或 802.11ay 的毫米波 WLAN 訊號。
適用於 Keysight AXIe 任意波形產生器的波形播放授權
適用於 Keysight AXIe 任意波形產生器的波形播放授權