Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
光調變產生器軟體 81195A 可與 M8195A 的 4 通道任意波形產生器搭配使用,以產生高達 32 GBaud 的雙 I/Q 信號。
光調變產生器軟體 81195A 可與 M8195A 的 4 通道任意波形產生器搭配使用,以產生高達 32 GBaud 的雙 I/Q 信號。
81195A
光調變產生器軟體 81195A 可與 M8195A 的 4 通道任意波形產生器搭配使用,以產生高達 32 GBaud 的雙 I/Q 信號。
光調變產生器軟體 81195A 產生的雙 I/Q 信號,可結合已定義的信號參數及光信號屬性,以便執行雙極化同調信號傳輸測試。
如與 M8195A 4 通道 AWG 搭配運作,81195A 可使用一個 M8195A 模組,在即時編碼模式(選項 RSP)下,產生高達 32 GBaud 和每通道高達 8 GSym 的傳輸信號。
選項 OSP 可讓使用者在 M8195A AWG 上模擬光信號屬性、接收器應力條件(包括相位雜訊、極性旋轉和極性模式色散)。
如果結合選項 RSP,使用者無需下載新的波形,就能立即在 M8195A 上改變信號屬性的參數。
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
M8070EDAB
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的 M8070B 系統軟體,可透過 M8070ADVB 或 M8070EDAB 等附加套裝軟體進一步增強功能,進而發揮 M8040A、M8020A 和 M8030A J-BERT 平台的最大優勢。
M8070EDAB 誤碼分佈分析套件提供叢發機制分析、丟包率估計和誤碼定位分析等功能。
例如,透過誤碼定位分析,您可輕鬆估計 FEC 解碼器邊限,或找出產生系統誤差的根本原因。

圖 1:每個訊框所量測到與預估的符號誤碼分佈
Keysight N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體,旨在根據 PCI Express 5.0 TX PLL 規格,量測發射器 PLL 頻寬和峰值。 您可使用 N1081PLCA PCIe PLL 測試軟體,來測試、除錯並分析您的 PCIe 設計。
Keysight N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體,旨在根據 PCI Express 5.0 TX PLL 規格,量測發射器 PLL 頻寬和峰值。 您可使用 N1081PLCA PCIe PLL 測試軟體,來測試、除錯並分析您的 PCIe 設計。
N1081PLCA
Keysight N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體,旨在根據 PCI Express 5.0 TX PLL 規格,量測發射器 PLL 頻寬和峰值。 您可使用 N1081PLCA PCIe PLL 測試軟體,來測試、除錯並分析您的 PCIe 設計。
Keysight N1081PLCA TX PLL 測試應用軟體可與各種 DCA 時脈回復模型搭配使用,也可與是德科技抖動源配對使用,以便根據 PCI Express 5.0 PLL 測試規格,快速準確地執行 PLL 量測。
N1081PLCA 是簡單易用的測試應用軟體,可協助您:
PLL 量測與除錯解決方案:
靈活且可擴充:
適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。
適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。
M8070ADVB
適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的 M8070B 系統軟體,可透過 M8070ADVB 或 M8070EDAB 等附加軟體套件進一步增強功能,進而發揮 M8040A、M8020A 和 M8030A J-BERT 平台的最大優勢。
M8070ADVB 進階量測套件提供自動抖動容忍度測試和參數掃描、眼圖量測等進階功能,可整合外部儀器,例如結合使用即時示波器,來執行電光時脈回復或誤差分析。

圖 1:自動抖動容忍度量測
利用 Keysight PathWave BenchVue 功率錶/感測器測試應用軟體,您可用各種顯示選項記錄資料並顯示量測結果,進而快速進行分析
利用 Keysight PathWave BenchVue 功率錶/感測器測試應用軟體,您可用各種顯示選項記錄資料並顯示量測結果,進而快速進行分析
BV0007B
利用 Keysight PathWave BenchVue 功率錶/感測器測試應用軟體,您可用各種顯示選項記錄資料並顯示量測結果,進而快速進行分析
利用 PathWave BenchVue 功率錶/感測器測試應用軟體,您可輕鬆控制功率錶,並以各種顯示選項記錄資料並顯示量測結果,進而快速進行分析
有了 BenchLink Waveform Builder Pro 軟體,您再也不需要編寫複雜的程式,就能快速地自訂波形。
有了 BenchLink Waveform Builder Pro 軟體,您再也不需要編寫複雜的程式,就能快速地自訂波形。
33503B
有了 BenchLink Waveform Builder Pro 軟體,您再也不需要編寫複雜的程式,就能快速地自訂波形。
Keysight 33503B BenchLink Waveform Builder Pro 全功能波形產生軟體適用於脈衝/函數/任意波形產生器。 有了這套專業軟體,您可利用 Keysight 33200、33500、81100 系列波形產生器的信號產生功能,快速又輕鬆地自訂波形。
此軟體支援 Microsoft Windows® 平台,提供多種易用的波形產生工具,例如:公式編輯器、波形運算與繪圖工具等。您可以使用這些工具,並選擇波形程式庫內建的各種波形,輕鬆產生自訂信號。 其他實用工具包含波形排序器、濾波器和視窗顯示功能,讓您能夠輕易修改、調整並進一步定義波形。
有了 BenchLink Waveform Builder Pro 軟體提供的各種進階信號產生與編輯功能,您再也不需要曠日廢時地編寫相關程式。
此軟體適用於下列是德科技儀器:
PathWave BenchVue 函數產生器應用軟體可協助您直覺地控制函數產生器、載入/設計任意波形,並快速建立自動化測試。
PathWave BenchVue 函數產生器應用軟體可協助您直覺地控制函數產生器、載入/設計任意波形,並快速建立自動化測試。
BV0002B
PathWave BenchVue 函數產生器應用軟體可協助您直覺地控制函數產生器、載入/設計任意波形,並快速建立自動化測試。
直覺地控制您的函數產生器,並從 PC 輕鬆載入自訂的任意波形。
M5401LUNA provides the primary user interface for the Keysight quantum control systems. This license applies to a single system.
M5401LUNA provides the primary user interface for the Keysight quantum control systems. This license applies to a single system.
M5401LUNA
M5401LUNA provides the primary user interface for the Keysight quantum control systems. This license applies to a single system.
M54001LUNA provides the primary software interface for the Quantum Control System (QCS). The primary use model is provided by a quantum-specific Python API. This API allows users to easily program sequences representing simple qubit experiments, complex quantum algorithms, or anything in between using a simple and intuitive syntax. Additionally, a graphical user interface (GUI) use model is included to provide a visual interface for simple experiments and general lab control.
Some key features of the software include:
Perform waveform related processing.
Perform waveform related processing.
N7618APPC
Perform waveform related processing.
AWU Essential Features (Free to Use)
AWU Premium Features (Required N7618APPC License)
Create complex single emitter pulse patterns (FM chirp, FM step, AM step, BPSK, QPSK, Barker codes, Frank codes and polyphase code) with Keysight signal generators VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG, and AWG.
Create complex single emitter pulse patterns (FM chirp, FM step, AM step, BPSK, QPSK, Barker codes, Frank codes and polyphase code) with Keysight signal generators VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG, and AWG.
N7620B
Create complex single emitter pulse patterns (FM chirp, FM step, AM step, BPSK, QPSK, Barker codes, Frank codes and polyphase code) with Keysight signal generators VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG, and AWG.
Create, download and playback mmWave WLAN signals for 802.11ad or 802.11ay with Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator
Create, download and playback mmWave WLAN signals for 802.11ad or 802.11ay with Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator
N7637APPC
Create, download and playback mmWave WLAN signals for 802.11ad or 802.11ay with Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator
Waveform playback license for Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator
Waveform playback license for Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator
N7637EMBC
Waveform playback license for Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator