產品特性

KS2201A PathWave Test Sync Executive 是基於是德科技硬體虛擬儀器(HVI)技術的程式設計環境,可在多部儀器上開發並執行同步、即時操作。 即時排序和同步功能,使其成為突破性工具,可用於開發需要嚴格同步、相位同調,以及即時控制和反饋的量測應用。 透過透明的多儀器同步、高效能且同步即時解決方案,可加快開發進度。

典型的測試應用

  • 量子研究:儀器化 Qubit 控制系統
  • 多通道通訊:MIMO、波束成形、多發射器測試
  • 無線 PA 測試:波封追蹤(ET)和數位預失真(DPD)校準
  • EW:精確定時的多發射器和波束成形 A/D 系統
  • 其他驗證應用需要對多個機箱和系列設備進行精確時序。 (註:也需要設備支援)

PathWave Test Sync Executive Software enables rapid development of real-time solutions.  For applications that require tight synchronization, real-time contro, and feedback including quantum physics experiments, radar, communications systems, and more.

Download the datasheet to learn more.

Free Trials

KS2201A PathWave Test Sync Executive Software

  • Current and previous software releases
  • Hotfixes, Patches and Add-On Software
  • Installation and Licensing Instructions

Extend the capabilities for PathWave Test Sync Executive

Want help or have questions?