주요 특징

고성능 동기식 실시간 솔루션의 신속한 개발

  • 투명한 다중 계측기 동기화
    - 크기 조정 페널티 없는 병렬 처리
  • 시간 결정적 하드웨어 기반 실행
  • 실시간 동기화 실행
    - 시퀀싱 | 의사결정 분기화 | 루핑
  • 매우 짧은 지연 시간의 데이터 교환
  • PathWave FPGA 맞춤형 IP와의 원활한 상호 작용
  • 강력한 Python API를 통한 프로그래밍(C# API는 2020년 후반에 출시)

일반적인 테스트 어플리케이션

  • 양자 연구: 계측기식 Qubit 제어 시스템
  • 다중 채널 통신: MIMO, 빔 포밍, 다중 이미터 테스트
  • 무선 PA 테스트: envelope 추적(ET)과 디지털 사전 왜곡(DPD)의 정렬
  • EW: 정밀한 타이밍의 다중 이미터와 빔 포밍 A/D 시스템
  • 다중 섀시와 장비 제품군 전반에서 정확한 타이밍을 요구하는 기타 검증 어플리케이션 (참고: 장비 지원도 필요합니다.)

기타

  • KS2201A 소프트웨어 개발 환경(및 이를 기반으로 하는 런타임 배포 모듈)을 사용하려면 각 계측기에 적절한 하드웨어/펌웨어 옵션이 활성화되어 있어야 합니다.
  • KS2201A에 탑재된 새로운 기술은 M3601A의 HVI(Hard Virtual Instrument) 설계 환경을 훨씬 능가합니다. 문서 라이브러리의 업그레이드 및 마이그레이션 가이드를 참조하십시오.

KS2201A PathWave Test Sync Executive는 여러 계측기에서 실시간 동기화 작업을 개발하고 실행할 수 있는 키사이트의 HVI(Hard Virtual Instrument) 기술을 기반으로 하는 프로그래밍 환경입니다.

PathWave Test Sync Executive의 실시간 시퀀싱 및 동기화 기능은 긴밀한 동기화, 위상 코히어런스, 실시간 제어 및 피드백이 필요한 측정 어플리케이션을 개발하기 위한 획기적인 도구입니다.
 

PathWave Test Sync Executive Software enables rapid development of real-time solutions.  For applications that require tight synchronization, real-time contro, and feedback including quantum physics experiments, radar, communications systems, and more.

Download the datasheet to learn more.

Free Trials

KS2201A PathWave Test Sync Executive Software

  • Current and previous software releases
  • Hotfixes, Patches and Add-On Software
  • Installation and Licensing Instructions

Want help or have questions?