新版的是德科技儀器需要 run-time 版本,以便下載並執行 FPGA IP。 每個支援 PathWave FPGA 功能的 PXI 模組,都須擁有一個 run-time 授權。 此外還需安裝儀器驅動程式。

產品特性

PathWave FPGA 軟體

客製化您的儀器以提高量測速度。 簡化硬體 FPGA 元件的客製數位信號處理演算法開發流程。 以較短的編譯時間和可客製的處理功能重新配置儀器。

  • 在任意波形產生器和數位轉換器上,快速建立新的控制結構原型
  • 將自己的邏輯插入儀器 FPGA 中
  • 只需點擊一下便可編譯至硬體
  • 將您的應用軟體流程快速圖像化
  • 透過原生 FPGA 程式碼相容性簡化您的設計流程
  • 支持 VHDL、Verilog 和 Xilinx 專案以及 Xilinx IP Catalog

請注意:我們正將 KF9001B 轉換為 KF9001C。 兩者是功能相同的授權方案,可以共存。 請確認您的系統中,已安裝合適的儀器版本授權(請參閱下表)。 如果您不確定,可能是您的儀器同時安裝了 KF9001B 和 KF9001C。

與 B 或 C 版本相容的驅動程式KF9001BKF9001C
M5200A PXIe 數位轉換器1.0.x 版Ver 1.1.x 或更高版本
M5201A PXIe 降頻器1.0.x 版Ver 1.1.x 或更高版本
M5300 PXIe 射頻 AWG1.0.x 版Ver 1.1.x 或更高版本
M5301 PXIe 基頻 AWG1.0.x 版Ver 1.1.x 或更高版本
M5302A PXIe 數位 I/OVer 1.2.x 或更低版本Ver 1.3.x 或更高版本

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助