런타임 버전은 새로운 버전의 키사이트 장비에서 FPGA IP의 다운로드와 실행을 지원하기 위해 필요합니다. PathWave FPGA 기능을 지원할 수 있는 각 PXI 모듈에 대해 하나의 런타임 라이센스가 필요합니다. 장비 드라이버도 필요합니다.

주요 특징

PathWave FPGA 소프트웨어

측정이 가속화되도록 계측기를 맞춤 설정할 수 있습니다. 하드웨어 FPGA 디바이스에 대한 맞춤형 디지털 신호 처리 알고리즘의 개발을 간소화하십시오. 더 짧은 시간에 맞춤 설정이 가능한 처리 기능으로 계측기를 재구성할 수 있습니다.

  • 임의 파형 발생기와 디지타이저에서 신속하게 새로운 제어 구조 프로토타이핑
  • 계측기 FPGA로 자체 로직 삽입
  • 한 번의 클릭으로 하드웨어로 컴파일
  • 어플리케이션 흐름의 빠른 시각화
  • 네이티브 FPGA 코드 호환성으로 설계 프로세스 간소화
  • VHDL, Verilog 및 Xilinx 프로젝트와 Xilinx IP 카탈로그 지원

참고: 키사이트에서는 KF9001B에서 KF9001C로 전환하고 있습니다. 두 제품은 기능적으로 라이센스 구조가 동일합니다(공존 가능). 시스템에 설치된 장비의 버전에 맞는 라이센스가 설치되어 있는지 확인하십시오(아래 표 참조). 확실치 않으면 해당 장비에 KF9001B와 KF9001C가 모두 설치되었을 수 있습니다.

B 또는 C와의 드라이버 버전 호환성KF9001BKF9001C
M5200A PXIe Digitizer버전 1.0.x버전 1.1.x 이상
M5201A PXIe 하위 변환기버전 1.0.x버전 1.1.x 이상
M5300 PXIe RF AWG버전 1.0.x버전 1.1.x 이상
M5301 PXIe 베이스 밴드 AWG버전 1.0.x버전 1.1.x 이상
M5302A PXIe 디지털 I/O버전 1.2.x 이하버전 1.3.x 이상

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?