Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 어플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 어플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
N1081PLCA
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 어플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
키사이트 N1081PLCA TX PLL 테스트 어플리케이션은 다양한 DCA 클럭 복구 모델과 함께 사용할 수 있으며 키사이트 지터 소스와 페어링해서 PCI Express 5.0 PLL 테스트 사양에 따라 PLL 측정을 빠르고 정확하게 수행할 수 있습니다.
N1081PLCA는 다음과 같은 이점을 갖는 간편한 테스트 어플리케이션입니다.
PLL 측정 및 디버그 솔루션:
유연성과 확장성:
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8070ADVB
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 M8070B 시스템 소프트웨어는 M8070ADVB 또는 M8070EDAB와 같은 추가 소프트웨어 패키지로 개선해 M8040A, M8020A 및 M8030A J-BERT 플랫폼 활용도를 높일 수 있습니다.
M8070ADVB Advanced Measurement 패키지는 실시간 스코프를 사용한 전기 및 광 클럭 복구 또는 오류 분석 등 자동화된 지터 허용오차 테스트 및 파라미터 스위프, 아이 다이어그램 측정 또는 외부 장비 통합 같은 고급 기능을 제공합니다.

그림 1: 자동화된 지터 허용오차 측정
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
BV0007B
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
PathWave BenchVue 전력계/센서 테스트 앱을 사용하면 전력계를 쉽게 제어해 다양한 디스플레이 옵션으로 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화함으로써 보다 쉬운 분석이 가능합니다.
광 변조 발생기 소프트웨어 81195A는 M8195A 4채널 AWG와 함께 최대 32 GBaud의 이중 I/Q 신호를 생성합니다.
광 변조 발생기 소프트웨어 81195A는 M8195A 4채널 AWG와 함께 최대 32 GBaud의 이중 I/Q 신호를 생성합니다.
81195A
광 변조 발생기 소프트웨어 81195A는 M8195A 4채널 AWG와 함께 최대 32 GBaud의 이중 I/Q 신호를 생성합니다.
- 위상 노이즈(레이저 라인 폭)
- 편광 조절(편광 회전 > 1000 krad/s)
- 정적 편광 모드 분산(PMD): 최대 218 ps(차동 군지연) 및 > 11,000 ps2(2차 PMD)
- 옵션 RSP와 M8195A를 함께 사용하여 광학 신호 속성을 실시간으로 변경
광학 변조 발생기 소프트웨어 81195A는 새로운 광학 테스트 접근법을 제시합니다. M8195A AWG와 함께 사용하면 고유한 실시간 모드로 테스트 속도를 최대 100배 더 빠르게 만들 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 장거리, 메트로 및 데이터센터 인터커넥트 코히어런트 광학 전송 어플리케이션의 설계 엔지니어들이 테스트 효율성을 극대화하여 개발 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
81195A는 정의된 신호 파라미터와 광학 신호 속성을 활용한 편광 멀티플렉싱 코히어런트 신호 전송 테스트를 위해 이중 I/Q 신호를 생성합니다. M8195A 4채널 AWG와 함께 사용하면 실시간 인코딩 모드(옵션 RSP)에서 하나의 M8195A 모듈을 사용해 채널당 최대 32 GBaud 및 8 GSym으로 전송 신호를 생성합니다.
옵션 OSP를 사용하면 M8195A, M8196A, 또는 M8194A AWG에서 결정론적으로 광학 신호 속성과 수신기 스트레스 조건(위상 노이즈, 편광 회전, 편광 모드 분산 포함)을 에뮬레이션할 수 있습니다. 옵션 RSP와 함께 사용하면 새로운 파형을 다운로드할 필요 없이 M8195A에서 이러한 신호 속성의 파라미터를 즉시 변경할 수 있습니다.
펄스 발생기에 대한 자세한 내용은 키사이트 펄스 발생기 제품을 참조하십시오.
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8070EDAB
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 M8070B 시스템 소프트웨어는 M8070ADVB 또는 M8070EDAB와 같은 추가 소프트웨어 패키지를 개선해 M8040A, M8020A 및 M8030A J-BERT 플랫폼 활용도를 높일 수 있습니다.
M8070EDAB 오류 분포 분석 패키지는 버스트 메커니즘 감지 및 분석, 프레임 손실비 예측, 오류 매핑과 같은 기능을 제공합니다.
예를 들어, 오류 맵을 살펴보면 쉽게 FEC 디코더 마진을 예측하거나 체계적인 오류의 근본 원인을 찾을 수 있습니다.또한 플러그인을 활용하면 실시간 스코프를 오류 감지기로 사용할 수 있습니다.

그림 1: 프레임 분포 기준 측정 및 예상 기호 오류
BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어를 사용하면 지루한 프로그래밍이 필요치 않으며 맞춤형 파형을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다.
BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어를 사용하면 지루한 프로그래밍이 필요치 않으며 맞춤형 파형을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다.
33503B
BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어를 사용하면 지루한 프로그래밍이 필요치 않으며 맞춤형 파형을 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다.
키사이트 33503B BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어는 펄스/함수/임의 파형 생성기를 위한 완벽한 기능의 파형 생성 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어를 사용하면 키사이트 33200, 33500, 81100 시리즈 파형 생성기의 신호 생성 기능을 완벽히 활용할 수 있으며 빠르고 간단하게 맞춤형 파형 생성이 가능합니다!
이 Microsoft Windows® 기반 프로그램은 내장된 파형을 선택해서 맞춤형 신호를 생성할 수 있도록 방정식 에디터, 파형 수학 및 드로잉 도구와 같은 사용하기 쉬운 도구를 제공합니다. 또한 파형 시퀀서, 필터, 윈도잉 기능도 제공하므로 쉽게 파형을 수정하고 보다 세밀하게 정의할 수 있습니다.
BenchVue Waveform Builder Pro를 사용하면 프로그래밍에 시간을 많이 들이지 않고도 고급 신호 생성 및 편집 기능을 이용할 수 있습니다.
이 소프트웨어가 지원하는 키사이트 제품은 다음과 같습니다.
키사이트 PathWave BenchVue 함수 생성기 앱을 사용하면 직관적으로 함수 생성기를 제어하고 쉽게 임의 파형을 로드/설계하며 신속하게 자동화된 테스트를 구축할 수 있습니다.
키사이트 PathWave BenchVue 함수 생성기 앱을 사용하면 직관적으로 함수 생성기를 제어하고 쉽게 임의 파형을 로드/설계하며 신속하게 자동화된 테스트를 구축할 수 있습니다.
BV0002B
키사이트 PathWave BenchVue 함수 생성기 앱을 사용하면 직관적으로 함수 생성기를 제어하고 쉽게 임의 파형을 로드/설계하며 신속하게 자동화된 테스트를 구축할 수 있습니다.
직관적으로 함수 생성기를 제어하고 손쉽게 PC의 맞춤형 임의 파형을 로드하십시오.
M5401LUNA provides the primary user interface for the Keysight quantum control systems. This license applies to a single system.
M5401LUNA provides the primary user interface for the Keysight quantum control systems. This license applies to a single system.
M5401LUNA
M5401LUNA provides the primary user interface for the Keysight quantum control systems. This license applies to a single system.
M54001LUNA provides the primary software interface for the Quantum Control System (QCS). The primary use model is provided by a quantum-specific Python API. This API allows users to easily program sequences representing simple qubit experiments, complex quantum algorithms, or anything in between using a simple and intuitive syntax. Additionally, a graphical user interface (GUI) use model is included to provide a visual interface for simple experiments and general lab control.
Some key features of the software include:
Perform waveform related processing.
Perform waveform related processing.
N7618APPC
Perform waveform related processing.
AWU Essential Features (Free to Use)
AWU Premium Features (Required N7618APPC License)
Create complex single emitter pulse patterns (FM chirp, FM step, AM step, BPSK, QPSK, Barker codes, Frank codes and polyphase code) with Keysight signal generators VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG, and AWG.
Create complex single emitter pulse patterns (FM chirp, FM step, AM step, BPSK, QPSK, Barker codes, Frank codes and polyphase code) with Keysight signal generators VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG, and AWG.
N7620B
Create complex single emitter pulse patterns (FM chirp, FM step, AM step, BPSK, QPSK, Barker codes, Frank codes and polyphase code) with Keysight signal generators VXG-B, PSG, MXG-B, EXG, ESG, and AWG.
Create, download and playback mmWave WLAN signals for 802.11ad or 802.11ay with Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator
Create, download and playback mmWave WLAN signals for 802.11ad or 802.11ay with Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator
N7637APPC
Create, download and playback mmWave WLAN signals for 802.11ad or 802.11ay with Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator
Waveform playback license for Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator
Waveform playback license for Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator
N7637EMBC
Waveform playback license for Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generator