Produktfamilie Impulsgeneratoren

Detaillierter Einblick in die Signalintegrität Ihres Systems.

Die Keysight PW1-Pulsgeneratoren der Serie 81100A liefern Hochgeschwindigkeits-Pulssignale mit präziser Timing-Steuerung im Pikosekundenbereich und geringer Signalverzerrung. Sie erzeugen fein gesteuerte Puls- und Mustersignale mit extrem schnellen Flankenübergängen, geringem intrinsischem Jitter und programmierbaren Spannungspegeln. Dadurch eignen sie sich ideal zur Erzeugung von Takt-, Trigger- und Datensignalen in digitalen Hochgeschwindigkeits- und Mixed-Signal-Testumgebungen. Dank flexibler Triggerung, verbesserter Timing-Steuerung und Fernprogrammierbarkeit können sie reale Signalbedingungen emulieren und Timing-Margin-Analysen ermöglichen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.

Impulssignalerzeugung

Erzeugen Sie hochpräzise und konfigurierbare Impulssignale mit kontrolliertem Timing, Amplitude und Flankenübergängen, die für die Prüfung der Leistungsfähigkeit und des Timings von digitalen und Mixed-Signal-Bausteinen unerlässlich sind.

Geringer intrinsischer Jitter

Minimierung der Messunsicherheit durch Jitter im Bereich von wenigen Pikosekunden, wodurch eine genaue Charakterisierung zeitkritischer Komponenten wie serieller Hochgeschwindigkeitsverbindungen und Taktschaltungen ermöglicht wird.

Flexible Triggerung

Unterstützt interne und externe Triggerquellen, manuelles Triggern, den Gated-Modus, den Burst-Modus und eine programmierbare Triggerverzögerung, um reale Signalbedingungen präzise nachzubilden.

Fernprogrammierbarkeit 

Standardschnittstellen wie USB, LAN und GPIB ermöglichen in Verbindung mit SCPI-Befehlen die Fernsteuerung und die Integration in automatisierte Testsysteme – unerlässlich für Hochdurchsatztests.

Produktbild
  • Bandwidth

    240 MHz bis 3.35 GHz

  • Number of channels

    1 bis 2

  • Frequency range

    500 MHz, 15 MHz to 3.35 GHz, 240 MHz

Häufig gestellte Fragen