Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de pulsos da classe PW1 da Keysight incluem a série 81100A.
Os geradores de pulsos da classe PW1 da Keysight incluem a série 81100A. Eles fornecem sinais de pulso de alta velocidade com precisão de temporização na ordem de picossegundos e baixa distorção de sinal. Eles fornecem sinais de pulso e padrão finamente controlados com transições de borda extremamente rápidas, baixo jitter intrínseco e níveis de tensão programáveis, tornando-os adequados para gerar sinais de clock, trigger e dados em ambientes de teste digitais e de sinal misto de alta velocidade. Com disparo flexível, controle de temporização aprimorado e programabilidade remota, eles podem emular condições de sinal do mundo real e permitir que você execute análises de margem de temporização. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Gere sinais de pulso altamente precisos e configuráveis com temporização, amplitude e transições de borda controladas, essenciais para testar o desempenho e a temporização de dispositivos digitais e de sinal misto.
Minimize a incerteza da medição com jitter tão baixo quanto alguns picossegundos, permitindo a caracterização precisa de componentes críticos em termos de tempo, como links seriais de alta velocidade e circuitos de relógio.
Suporta fontes de disparo internas e externas, disparo manual, modo gated, modo burst e atraso de disparo programável para reproduzir com precisão as condições reais do sinal.
Interfaces padrão como USB, LAN e GPIB, usadas com comandos SCPI, permitem o controle remoto e a integração em sistemas de teste automatizados — essenciais para testes de alto rendimento.
Bandwidth
240 MHz até 3.35 GHz
Number of channels
1 até 2
Frequency range
15 MHz to 3.35 GHz, 240 MHz, 500 MHz
81160A
O gerador de ruído arbitrário com função de pulso 81160A é um gerador de pulso de alta precisão com recursos versáteis de geração, modulação e distorção de sinal.
O Keysight 81150A é um gerador de ruído de alta precisão aprimorado com recursos versáteis de geração, modulação e distorção de sinal. Este gerador de ruído arbitrário com função de pulso testa os limites do seu dispositivo para uma ampla gama de aplicações, incluindo teste de dispositivos digitais e de sinal misto, teste de distância de radar e simulação de sensores. (Para a mesma funcionalidade integrada com frequência de pulso de até 330 MHz e frequência senoidal de até 500 MHz, considere o Keysight 81160A.)
O Keysight 81150A é um gerador de ruído de alta precisão aprimorado com recursos versáteis de geração, modulação e distorção de sinal. Este gerador de ruído arbitrário com função de pulso testa os limites do seu dispositivo para uma ampla gama de aplicações, incluindo teste de dispositivos digitais e de sinal misto, teste de distância de radar e simulação de sensores. (Para a mesma funcionalidade integrada com frequência de pulso de até 330 MHz e frequência senoidal de até 500 MHz, considere o Keysight 81160A.)
O gerador de ruído arbitrário com função de pulso Keysight 81160A é um gerador de pulsos de alta precisão aprimorado com recursos versáteis de geração de sinal, modulação e distorção para testar seu dispositivo ao limite. (Para a mesma funcionalidade integrada em um pacote econômico, com frequência de pulso de até 120 MHz e frequência senoidal de até 240 MHz, considere o Keysight 81150A.)
81134A
O novo gerador de padrões de pulsos 81134A define o padrão para aplicações de alta velocidade que exigem múltiplos canais de saída ou sinalização multinível.
O novo Keysight 81134A define o padrão para aplicações de alta velocidade que exigem múltiplos canais de saída ou sinalização multinível. Quando os requisitos de tempo e desempenho são críticos, os tempos de subida rápidos e o baixo jitter intrínseco do 81134A permitem a caracterização precisa e aprofundada de dispositivos como receptores ou backplanes.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um gerador de pulsos é um instrumento de teste que cria pulsos elétricos — pequenas descargas de tensão ou corrente — com características controladas com precisão. Esses pulsos são usados para estimular, testar ou sincronizar circuitos e sistemas eletrônicos. Um gerador de pulsos emite um sinal que alterna entre dois níveis de tensão (geralmente alto e baixo), formando uma forma de onda retangular. Você pode controlar parâmetros importantes, tais como:
O baixo jitter intrínseco em um gerador de pulsos é crucial porque garante um tempo preciso e repetível para cada pulso de saída. Jitter refere-se às pequenas variações indesejadas no tempo das bordas ascendentes ou descendentes de um sinal — e quando é muito alto, pode introduzir erros significativos em sistemas sensíveis ao tempo. Um gerador de pulsos com baixo jitter intrínseco garante:
Um gerador de pulsos é usado para criar pulsos elétricos com tempo, amplitude e duração precisos. Esses sinais são essenciais para testar e estimular sistemas digitais, circuitos de temporização e eletrônica de potência. Aqui estão as aplicações mais comuns: