펄스 발생기 제품군

시스템의 신호 무결성에 대한 심층적인 인사이트

키사이트 PW1 클래스 펄스 발생기에는 81100A 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 피코초 수준의 타이밍 정밀도와 낮은 신호 왜곡으로 고속 펄스 신호를 제공합니다. 이 제품은 매우 빠른 에지 전환, 낮은 고유 지터 및 프로그래밍 가능한 전압 레벨로 정밀하게 제어되는 펄스 및 패턴 신호를 제공하여 고속 디지털 및 혼합 신호 테스트 환경에서 클록, 트리거 및 데이터 신호를 생성하는 데 매우 적합합니다. 유연한 트리거링, 향상된 타이밍 제어 및 원격 프로그래밍 기능을 통해 실제 신호 조건을 에뮬레이션하고 타이밍 마진 분석을 수행할 수 있습니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 구성을 선택하십시오.

펄스 신호 생성

디지털 및 혼합 신호 장치의 성능과 타이밍을 테스트하는 데 필수적인, 제어된 타이밍, 진폭 및 에지 전환을 갖춘 고정밀 및 구성 가능한 펄스 신호를 생성합니다.

낮은 고유 지터

수 피코초에 불과한 낮은 지터로 측정 불확실성을 최소화하여 고속 직렬 링크 및 클록 회로와 같은 타이밍에 민감한 부품의 정확한 특성화를 가능하게 합니다.

유연한 트리거링

내부 및 외부 트리거 소스, 수동 트리거링, 게이티드 모드, 버스트 모드 및 프로그래밍 가능한 트리거 지연을 지원하여 실제 신호 조건을 정확하게 재현합니다.

원격 프로그래밍 기능 

USB, LAN, GPIB와 같은 표준 인터페이스는 SCPI 명령과 함께 사용하여 원격 제어를 가능하게 하며, 자동화된 테스트 시스템에 통합할 수 있습니다. 이는 높은 처리량 테스트에 필수적입니다.

제품 이미지
  • Bandwidth

    240 MHz ~ 3.35 GHz

  • Number of channels

    1 ~ 2

  • Frequency range

    15 MHz to 3.35 GHz, 240 MHz, 500 MHz

자주 묻는 질문