脈衝產生器產品系列

詳細洞察您系統的訊號完整性

Keysight PW1 級脈衝產生器包含 81100A 系列。它們提供高速脈衝訊號,具備皮秒級的時序精準度和低訊號失真。它們提供精細控制的脈衝和碼型訊號,具有極快的邊緣轉換、低固有抖動和可編程電壓位準,使其非常適合在高速數位和混合訊號測試環境中產生時脈、觸發和資料訊號。憑藉彈性觸發、增強的時序控制和遠端可編程性,它們可以模擬真實世界的訊號條件,並讓您能夠執行時序裕度分析。您可以選擇我們其中一種熱門配置,或配置一個專用於您的應用。

脈衝訊號產生

產生高度準確且可配置的脈衝訊號,具備受控的時序、振幅和邊緣轉換,這對於測試數位和混合訊號裝置的性能和時序至關重要。

低固有抖動

將量測不確定性降至最低,抖動低至數皮秒,從而實現對高速串列鏈路和時脈電路等時序關鍵元件的精確特性分析。

彈性觸發

支援內部和外部觸發源、手動觸發、閘控模式、突發模式和可編程觸發延遲,以精確重現真實世界的訊號條件。

遠端可編程性 

USB、LAN 和 GPIB 等標準介面搭配 SCPI 指令使用,可實現遠端控制並整合至自動化測試系統 — 這對於高吞吐量測試至關重要。

產品影像
  • Bandwidth

    240 MHz 至 3.35 GHz

  • Number of channels

    1 至 2

  • Frequency range

    15 MHz to 3.35 GHz, 240 MHz, 500 MHz

常見問題