Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight PW1 級脈衝產生器包含 81100A 系列。
新的 81134A 脈衝碼型產生器樹立了產業標竿,可充分支援需要多輸出通道或多位準信號的高速應用。
Frequency range
15 MHz to 3.35 GHz
Bandwidth
3.35 GHz
Number of channels
2
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
新的 Keysight 81134A 樹立了全新的業界標竿,可全面支援需要多個輸出通道或多位準訊號的高速應用。 81134A 具有快速上升時間和更低的固有抖動,可對接收器或背板等裝置進行精確而深入的特性分析,以滿足嚴苛的時序和效能要求。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。