Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのPW1-クラスパルスジェネレータは81100Aシリーズです。これらは、ピコ秒レベルのタイミング精度と低信号歪みで高速パルス信号を供給します。極めて高速なエッジ遷移、低い固有ジッタ、およびプログラマブルな電圧レベルを備えた高精度に制御されたパルスおよびパターン信号を提供し、高速デジタルおよびミックスドシグナルテスト環境でのクロック、トリガ、データ信号の生成に最適です。柔軟なトリガ、強化されたタイミング制御、およびリモートプログラマビリティにより、実際の信号条件をエミュレートし、タイミングマージン解析を実行できます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
デジタルおよびミックスドシグナルデバイスの性能とタイミングのテストに不可欠な、制御されたタイミング、振幅、エッジ遷移を持つ高精度で構成可能なパルス信号を生成します。
数ピコ秒という低ジッタで測定不確実性を最小限に抑え、高速シリアルリンクやクロック回路などのタイミングが重要なコンポーネントの正確な特性評価を可能にします。
内部および外部トリガソース、手動トリガ、ゲートモード、バーストモード、プログラム可能なトリガ遅延をサポートし、実世界の信号条件を正確に再現します。
USB、LAN、GPIBなどの標準インターフェースは、SCPIコマンドと組み合わせて使用することで、リモート制御を可能にし、自動テストシステムへの統合を実現します。これは高スループット・テストに不可欠です。
Bandwidth
240 MHz ~ 3.35 GHz
Number of channels
1 ~ 2
Frequency range
15 MHz to 3.35 GHz, 240 MHz, 500 MHz
81160A
81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、汎用の信号生成/変調/歪み機能を備えた高精度なパルス発生器です。
Keysight 81150Aは多用途の信号生成、変調、歪み機能を備えた高精度なノイズ発生器です。 このパルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、デバイスに限りまでストレスを与え、デジタル信号やミックスドシグナルのデバイステスト、レーダー距離テスト、センサシミュレーションなど幅広い用途に対応します。 (最大330 MHzのパルス周波数と最大500 MHzの正弦波周波数を備えた同じ統合機能については、 Keysight 81160Aをご検討ください。)
Keysight 81150Aは多用途の信号生成、変調、歪み機能を備えた高精度なノイズ発生器です。 このパルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、デバイスに限りまでストレスを与え、デジタル信号やミックスドシグナルのデバイステスト、レーダー距離テスト、センサシミュレーションなど幅広い用途に対応します。 (最大330 MHzのパルス周波数と最大500 MHzの正弦波周波数を備えた同じ統合機能については、 Keysight 81160Aをご検討ください。)
Keysight 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、汎用の信号生成/変調/歪み機能を備えた高精度なパルスジェネレータ(パルス発生器)で、デバイスの限界までストレスを与えることができます。 (最大120 MHzのパルス周波数と最大240 MHzの正弦波周波数を備えた、コスト効果の高い同じ統合機能については、 Keysight 81150Aをご検討ください。)
Keysight 81160Aパルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、テスト中の設計またはデバイスを高速かつ正確に把握するための次世代ラボの標準となるもので、理想的なテストと実環境のテストを加速するために貢献します。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
81134A
新しい81134Aパルスパターンジェネレータは、複数の出力チャネルまたはマルチレベル信号伝送を必要とする高速アプリケーションの標準を設定します。
新しいKeysight 81134Aは、複数の出力チャネルまたはマルチレベルのシグナリングを必要とする高速アプリケーションの標準となります。タイミングとパフォーマンスの要件が重要な場合、81134Aの高速立ち上がり時間と固有ジッタの低さにより、レシーバーやバックプレーンなどのデバイスの正確で詳細な特性評価が可能になります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
パルスジェネレータは、正確に制御された特性を持つ電気パルス(電圧または電流の短時間のバースト)を生成するテスト機器です。これらのパルスは、電子回路やシステムの刺激、テスト、同期に使用されます。パルスジェネレータは、2つの電圧レベル(通常は高と低)の間で交互に変化する信号を出力し、矩形波を形成します。次のような主要なパラメータを制御できます。
パルスジェネレータにおける低固有ジッタは、各出力パルスの正確で再現性のあるタイミングを保証するため、極めて重要です。ジッタとは、信号の立ち上がりまたは立ち下がりエッジのタイミングにおける小さく不要な変動を指し、これが高すぎると、時間制約のあるシステムに重大なエラーを引き起こす可能性があります。低固有ジッタのパルスジェネレータは以下を保証します。
パルスジェネレータは、正確なタイミング、振幅、および持続時間を持つ電気パルスを生成するために使用されます。これらの信号は、デジタルシステム、タイミング回路、パワーエレクトロニクスのテストおよび刺激に不可欠です。最も一般的なアプリケーションは次のとおりです。