Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CA monofásicas essenciais da classe NC1 da Keysight incluem a série AC6800.
As fontes de alimentação CA monofásicas essenciais da classe NC1 da Keysight incluem a série AC6800. Elas fornecem energia CA estável para bancadas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e racks de teste automatizados, incluindo aplicações como simulação de energia, testes de variação de frequência e tensão e correção do fator de potência. Nossas fontes de alimentação CA monofásicas suportam medições de potência de até 4.000 VA e potência CA ajustável com uma interface fácil de usar para configuração e operação rápidas. Recursos adicionais incluem tensão e frequência de saída ajustáveis, proteção contra sobretensão, sobrecorrente e sobrepotência. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Simule energia CA de 500 VA a 4 kVA com tensões e frequências variáveis para desenvolvimento, fabricação e manutenção.
O acesso e controle remotos estão disponíveis através do navegador da web, para que você possa monitorar e ajustar as configurações de qualquer lugar.
Configure e controle com portas LAN e USB padrão da indústria, interfaces LXI Core, além da flexibilidade de uma interface GPIB opcional.
Visualize os dados de configuração e medição no painel frontal ou programaticamente para controle, monitoramento e integração eficientes em sistemas de teste automatizados.
Maximum frequency
500 Hz
Maximum power
500 VA até 4000 VA
Maximum current per output
15 A até 120
Maximum voltage per output
452 V
DC Power
400 W até 3200 W
AC6801B
Essa fonte de alimentação CA básica oferece energia estável e confiável de até 500 VA. Uma interface de usuário intuitiva e conectividade de E/S flexível.
AC6803B
Esta fonte de alimentação CA básica oferece energia estável e confiável de até 2000 VA. Uma interface de usuário intuitiva e conectividade de E/S flexível.
AC6804B
Esta fonte de alimentação CA básica oferece energia estável e confiável de até 4000 VA. Uma interface de usuário intuitiva e conectividade de E/S flexível.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As fontes de alimentação monofásicas de corrente alternada (CA) geram apenas uma tensão CA entre seus dois terminais de saída. Sua potência de saída é suficiente para a maioria dos eletrodomésticos e pequenos dispositivos.
Nas fontes de alimentação conectadas à rede elétrica principal, um dos terminais é chamado de vivo ou quente e sempre transporta a corrente para a carga. O outro terminal, chamado neutro, atua apenas como caminho de retorno para a corrente e, idealmente, está a zero volts em relação ao aterramento da rede elétrica.
No entanto, em algumas fontes de alimentação projetadas para serem isoladas, pode não haver um neutro designado com um caminho elétrico direto para o aterramento principal. Em vez disso, elas podem ter dois fios energizados de fases opostas em um arranjo de fase dividida de 120/240 V.
Estes são alguns aspectos importantes a serem considerados ao selecionar fontes de alimentação CA:
• Frequência de saída: É o intervalo ou conjunto de frequências suportadas na saída.
• Potência de saída: É a potência máxima que a fonte de alimentação CA pode fornecer.
• Corrente de saída: É a corrente RMS máxima da fonte de alimentação CA.
• Tensão de saída (VAC): É o intervalo de tensão RMS disponível na fonte de alimentação CA.
Outros fatores a serem considerados incluem:
• Eficiência: Indica a eficácia com que a fonte de alimentação CA converte a energia de entrada em energia de saída.
• Fator de potência: Representa o alinhamento de fase da tensão e corrente CA.
• Distorção harmônica total: É uma medida da distorção na forma de onda CA em relação à onda senoidal ideal.
• Regulação de carga: Indica a estabilidade da tensão ou corrente de saída quando a carga na fonte muda.
• Regulação de linha: Indica a estabilidade da tensão ou corrente de saída quando a tensão de entrada flutua.
• Certificados de calibração: Indicam que a fonte de alimentação foi testada de acordo com os padrões internacionais de calibração.
Você pode operar uma fonte de alimentação CA remotamente por meio de interfaces de comunicação padrão, incluindo GPIB, LAN, USB e RS-232. O controle remoto permite uma integração perfeita em sistemas de teste automatizados. Além disso, algumas fontes de alimentação CA suportam comandos SCPI (Comandos Padrão para Instrumentos Programáveis), facilitando a automação e a personalização.