Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NC1 클래스 Essential 단상 AC 전원 공급 장치에는 AC6800 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 전력 시뮬레이션, 주파수 및 전압 변동 테스트, 역률 보정과 같은 애플리케이션을 포함하여 연구 개발(R&D) 벤치 및 자동화된 테스트 랙에 안정적인 AC 전력을 공급합니다. 당사의 AC 단상 전원 공급 장치는 최대 4,000 VA의 전력 측정과 빠른 설정 및 작동을 위한 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 조정 가능한 AC 전력을 지원합니다. 추가 기능으로는 조정 가능한 출력 전압 및 주파수, 과전압, 과전류 및 과전력 보호 기능이 있습니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.
개발, 제조 및 유지보수를 위해 가변 전압 및 주파수로 500VA에서 4kVA까지의 AC 전력을 시뮬레이션합니다.
웹 브라우저를 통해 원격으로 액세스하고 제어할 수 있으므로 어디서든 설정을 모니터링하고 조정할 수 있습니다.
산업 표준 LAN 및 USB 포트, LXI Core 인터페이스, 그리고 선택 사양인 GPIB 인터페이스의 유연성으로 구성 및 제어할 수 있습니다.
자동화된 테스트 시스템으로의 효율적인 제어, 모니터링 및 통합을 위해 전면 패널에서 또는 프로그래밍 방식으로 설정 및 측정 데이터를 확인하십시오.
Maximum frequency
500 Hz
Maximum power
500 VA ~ 4000 VA
Maximum current per output
15 A ~ 120
Maximum voltage per output
452 V
DC Power
400 W ~ 3200 W
AC6801B
이 기본 AC 전원은 최대 500 VA의 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력을 제공합니다. 직관적인 사용자 인터페이스와 유연한 I/O 연결을 지원합니다.
AC6803B
이 기본 AC 전원은 최대 2000 VA의 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력을 제공합니다. 직관적인 사용자 인터페이스와 유연한 I/O 연결을 지원합니다.
AC6804B
이 기본 AC 전원은 최대 4000 VA의 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력을 제공합니다. 직관적인 사용자 인터페이스와 유연한 I/O 연결을 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
단상 교류(AC) 전원 공급 장치는 두 출력 단자 사이에 하나의 AC 전압만 생성합니다. 이들의 출력 전력은 대부분의 가전제품 및 소형 장치에 충분합니다.
주 전력망에 연결된 전원 공급 장치에서 한 단자는 활선 또는 핫(hot)이라고 불리며 항상 부하로 전류를 전달합니다. 중성선이라고 불리는 다른 단자는 전류의 귀환 경로 역할을 하며 이상적으로는 주 접지에 대해 0볼트입니다.
그러나 일부 절연형 전원 공급 장치에서는 주 접지에 직접적인 전기 경로가 있는 지정된 중성선이 없을 수 있습니다. 대신, 120/240V 분상 배열로 반대 위상의 두 활선이 있을 수 있습니다.
AC 전원 공급 장치를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 측면은 다음과 같습니다.
• 출력 주파수: 이는 출력에서 지원되는 주파수 범위 또는 세트입니다.
• 출력 전력: 이는 AC 전원 공급 장치가 공급할 수 있는 최대 전력입니다.
• 출력 전류: 이는 AC 전원 공급 장치에서 나오는 최대 RMS 전류입니다.
• 출력 전압(VAC): 이는 AC 전원 공급 장치에서 사용 가능한 RMS 전압 범위입니다.
추가 고려 사항은 다음과 같습니다:
• 효율: 이는 AC 전원 공급 장치가 입력 에너지를 출력 에너지로 얼마나 효과적으로 변환하는지를 나타냅니다.
• 역률: 이는 AC 전압과 전류의 위상 정렬을 나타냅니다.
• 총 고조파 왜곡: 이는 이상적인 사인파에서 AC 파형의 왜곡을 측정한 것입니다.
• 부하 레귤레이션: 이는 전원 공급 장치의 부하가 변경될 때 출력 전압 또는 전류의 안정성을 나타냅니다.
• 라인 레귤레이션: 이는 입력 전압이 변동할 때 출력 전압 또는 전류의 안정성을 나타냅니다.
• 교정 인증서: 이는 전원 공급 장치가 국제 교정 표준에 따라 테스트되었음을 나타냅니다.
GPIB, LAN, USB, RS-232를 포함한 표준 통신 인터페이스를 통해 AC 전원 공급 장치를 원격으로 작동할 수 있습니다. 원격 제어는 자동화된 테스트 시스템에 원활하게 통합될 수 있도록 합니다. 또한 일부 AC 전원 공급원은 SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments) 명령을 지원하여 자동화 및 사용자 정의를 용이하게 합니다.