如何執行互調測試

訊號產生器
+ 信號產生器

透過純淨訊號產生器提高互調測試準確度。

準確量測互調失真 (IMD) 需要產生兩個或更多乾淨、連續波的音調,在精確頻率和相等功率水平下,以揭示放大器的非線性響應。使用獨立訊號產生器的傳統測試設定通常難以維持平衡的音調和頻譜純度,因為振盪器變化、諧波和非諧波雜散可能會在組合器處引入偽影和不均勻的功率。這些不一致性會降低 IMD 量測的準確性和可重複性,使可重複測試變得困難,特別是在無線電和無線通訊中,鄰近通道干擾可能會限制性能。

先進的訊號產生器具備卓越的相位雜訊和寬廣的校準輸出功率範圍,可產生精確的雙音訊號,以進行可靠的 IMD 和三階截取調變測試。這種方法可產生穩定、可重複的三階產物,對於準確的非線性特性分析、設計驗證和製造測試至關重要,讓工程師能夠自信地開發高效能無線系統。

互調失真測試解決方案

準確的互調失真測試需要兩個乾淨、連續波的音調,在不同頻率且功率水平相等,以揭示放大器的非線性,例如 IP3。Keysight 經濟實惠、小巧的訊號產生器透過提供卓越的相位雜訊、低諧波和最小的非諧波雜散,實現純淨的訊號產生,從而簡化了這一點。

此架構確保所觀測到的互調失真 (IMD) 產物僅源自待測裝置,同時支援 9 kHz 至 26 GHz 的頻率範圍以及 -120 至 +20 dBm 的輸出功率,即使在高功率下也能實現精確校準。它還提供卓越的訊號純度,在 1 GHz (20 kHz 偏移) 時具有 -130 dBc/Hz 的低相位雜訊、極小的雜散訊號,以及在 1 GHz 時低至 -40 dBc 的諧波。其結果是可靠、可重複的失真量測,且無產生器偽影,非常適合無線電和無線系統驗證。

探索我們互調失真測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?