如何執行射頻放大器增益測試

訊號產生器
+ 信號產生器

運用高功率、快速訊號產生器加速放大器測試。

準確特性化射頻和微波裝置中的放大器增益,需要精確、可重複的量測方法。訊號產生器向待測放大器提供已知的輸入功率水平 (Pin),而功率感測器或訊號分析儀量測產生的輸出功率 (Pout)。增益以分貝表示為 10 × log₁₀(Pout / Pin),量化了放大器增強訊號強度的能力。在設計過程中,工程師會監控這種關係以優化線性度和輸出效率,而準確的量測則依賴於仔細的功率校準和快速、穩定的源控制。

在測試增益壓縮時,當輸出功率飽和且增益下降 1 dB(P1dB 點)時,高功率訊號源對於將放大器驅動至壓縮狀態而無失真至關重要。憑藉足夠的輸出驅動和低失真,這些訊號源可提供高效、大批量放大器測試所需的動態範圍和速度。在製造過程中,技術人員透過驗證跨頻率範圍和功率位準的增益一致性來確保生產品質,這使得快速頻率和振幅切換對於最大化吞吐量至關重要。

射頻放大器增益測試解決方案

測試射頻 (RF) 和微波裝置的放大器增益,需要精確的訊號產生,涵蓋多種頻率範圍,並具備高輸出功率以測試增益壓縮。Keysight 精巧、經濟實惠的類比訊號產生器,提供低至 200 微秒的快速頻率切換時間,最佳化製造測試的產出。

此外,這款精巧的類比信號產生器提供高達 +23 dBm 的輸出功率,可在補償系統損耗的同時,精確地特性化高功率放大器。它還提供卓越的信號純度,在 1 GHz (20 kHz 偏移) 時具有 -130 dBc/Hz 的低相位雜訊、極小的雜散信號,以及在 1 GHz 時低至 -40 dBc 的諧波。此測試儀器提供帶前面板介面(如圖所示)的 3U 外形尺寸,或無頭式 1U 外形尺寸。

 

探索我們 RF 放大器增益測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?