Use the filters below to find the software for your specific instrument

Pathwave test software

Showing 12 of 58

Image of  89600 VSAカスタムOFDM変調解析
89600 VSAカスタムOFDM変調解析
Model
89601BHFC

FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。

Image of  マルチ測定器BERTソフトウェア
マルチ測定器BERTソフトウェア
Model
N4980A

N4980A マルチ測定器BERTソフトウェアは、複数の測定器を制御して一連のBER測定を実行するためのグラフィカル・ユーザ・インタフェースです。

Image of  89600 VSA IoT変調解析
89600 VSA IoT変調解析
Model
89601BHTC

HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。

Image of  89600 VSA カスタム変調パッケージ
89600 VSA カスタム変調パッケージ
Model
89601C

キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。

Image of  IEEE 802.3bm用レシーバ コンフォーマンス・テスト・アプリケーション
IEEE 802.3bm用レシーバ コンフォーマンス・テスト・アプリケーション
Model
M8091BMCA

25GAUI-1、チップとモジュール間、チップ間およびバックプレーン用IEEE 802.3bmレシーバー・テスト・アプリケーション。

Image of  電気レシーバ ・コンフォーマンス・テスト(OIF-CEI-56G)
電気レシーバ ・コンフォーマンス・テスト(OIF-CEI-56G)
Model
M809256CA

OIF-CEI 56G Very Short Reach(VSR)、Medium Reach (MR)、Long Reach (LR) PAM4用OIF-CEI 4.0レシーバー・テスト・アプリケーション

Image of  89600 VSA 5G NR変調解析
89600 VSA 5G NR変調解析
Model
89601BHNC

3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。

Image of  BERTアドバンスト解析パッケージ(M8000シリーズ向け)
BERTアドバンスト解析パッケージ(M8000シリーズ向け)
Model
M8070ADVB

BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。

Image of  89600 VSA 無線コネクティビティーパッケージ
89600 VSA 無線コネクティビティーパッケージ
Model
89603C

キ―サイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。

Image of  89600 VSA無線コネクティビティ変調解析
89600 VSA無線コネクティビティ変調解析
Model
89601B7RC

試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。

Image of  アジャスタブルISIチャネル・エミュレーション・パッケージ、M8000シリーズBERテストソリューション用
アジャスタブルISIチャネル・エミュレーション・パッケージ、M8000シリーズBERテストソリューション用
Model
M8070ISIB

アジャスタブルISIパッケージはテストチャネル処理のこれまでにない柔軟性を実現することでレシーバーテストを簡素化:トランスミッター側でのチャネル応答のエミュレーションが、特定の周波数ポイントでの挿入損失を指定する、もしくはSパラメータファイルを使用することで可能になります。 チャネルエミュレーションは実際の物理的なISIトレースボードと組み合わせて新しいテストチャネルを作成することもできます。 M8070ISIBはM8040A 64 GBaud高性能BERTで使用できます。

Image of  PathWave BenchVue パワーメータ/センサーアプリ
PathWave BenchVue パワーメータ/センサーアプリ
Model
BV0007B

パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。

Clear All