Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
IEEE 802.3bs/cd Empfänger-Testanwendung für 200GAUI-4, 400GAUI-8 Chip-zu-Modul, Chip-zu-Chip und Backplane
IEEE 802.3bs/cd Empfänger-Testanwendung für 200GAUI-4, 400GAUI-8 Chip-zu-Modul, Chip-zu-Chip und Backplane
M8091BSCA
IEEE 802.3bs/cd Empfänger-Testanwendung für 200GAUI-4, 400GAUI-8 Chip-zu-Modul, Chip-zu-Chip und Backplane
Der Keysight M8091BSCA ist eine elektrische Empfängertest-Anwendung, die entwickelt wurde, um die Störsignal-Kalibrierung zu unterstützen und zu vereinfachen. Sie können diese Lösung verwenden, um die Eingänge von IEEE 802.3bs-, 200GAUI-4- und 400GAUI-8 PAM4-fähigen Hosts und Modulen, Chip-to-Chip (C2C) sowie Backplane- (KR) und Kupferkabelschnittstellen (CR) zu testen. Dieses Produkt minimiert die Benutzerinteraktion und führt die erforderlichen Kalibrierungsroutinen und Konformitätstests automatisch über Fernsteuerung aus. Diese Lösung unterstützt eine Vielzahl von Keysight-Instrumenten.
Die Testanwendung stellt eine Liste aller adressierbaren Kalibrierungen und Konformitätsprüfungen gemäß ihren jeweiligen Referenzen nach dem IEEE-802.3bs-Standard bereit. Detaillierte Anschlussdiagramme und Anweisungen werden von der Testanwendung bei Auswahl der jeweiligen Kalibrierung oder Prüfung bereitgestellt.
Advanced Messpaket für BERT Testlösungen der M8000-Serie.
Advanced Messpaket für BERT Testlösungen der M8000-Serie.
M8070ADVB
Advanced Messpaket für BERT Testlösungen der M8000-Serie.
Die Systemsoftware M8070B für die BER-Testlösungen der M8000-Serie kann durch zusätzliche Softwarepakete wie M8070ADVB oder M8070EDAB erweitert werden, um das Beste aus den BERT-Systemen M8020A, M8040A und M8050A herauszuholen.
Der M8070ADVB Advanced Das Messpaket bietet erweiterte Funktionen wie automatisierte Jitter-Toleranztests und Parameter-Sweeps, Augendiagrammmessungen oder die Integration externer Geräte wie elektrische und optische Taktrückgewinnung oder Fehleranalyse mit einem Echtzeit-Oszilloskop.

Abbildung 1: Automatisierte Jitter-Toleranzmessung
Die N4980A Multi-Instrument BERT-Software ist eine grafische Benutzeroberfläche, die mehrere Geräte zur Durchführung einer Reihe von BER-Messungen steuert.
Die N4980A Multi-Instrument BERT-Software ist eine grafische Benutzeroberfläche, die mehrere Geräte zur Durchführung einer Reihe von BER-Messungen steuert.
N4980A
Die N4980A Multi-Instrument BERT-Software ist eine grafische Benutzeroberfläche, die mehrere Geräte zur Durchführung einer Reihe von BER-Messungen steuert.
Die Keysight N4980A Multi-Instrument BERT-Software ermöglicht die Steuerung mehrerer Geräte über eine komfortable Windows®-basierte grafische Benutzeroberfläche (GUI). Bitfehlerratenmessungen lassen sich dank der intuitiven Bedienoberfläche einfach einrichten. Die Software eignet sich ideal für die Einrichtung und Durchführung paralleler BER-Messungen und Jittertoleranztests (N4980A-JTS) in Multi-Lane- und SERDES-Bausteinen. Mit den leistungsstarken Bearbeitungswerkzeugen des integrierten Pattern-Editors können Sie zudem eigene Testmuster erstellen, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen.
Die Basissoftware ist kostenlos erhältlich (Registrierung zum Download erforderlich). Das Messpaket N4980A-JTS zur Bestimmung der Jittertoleranz ist eine optionale Funktion, die über einen Softwareschlüssel aktiviert wird.
Fehlerverteilungsanalysepaket für BERT-Testlösungen der M8000-Serie
Fehlerverteilungsanalysepaket für BERT-Testlösungen der M8000-Serie
M8070EDAB
Fehlerverteilungsanalysepaket für BERT-Testlösungen der M8000-Serie
Die M8070B-Systemsoftware für die M8000-Serie von BER-Testlösungen lässt sich durch zusätzliche Softwarepakete wie M8070ADVB oder M8070EDAB erweitern, um das Maximum aus den M8040A-, M8020A- und M8030A-J-BERT-Plattformen herauszuholen.
Das M8070EDAB-Paket zur Fehlerverteilungsanalyse bietet Funktionen wie die Erkennung und Analyse von Burst-Mechanismen, die Schätzung der Frame Loss Ratio und Fehler-Mapping.
So können Sie beispielsweise ganz einfach Ihre FEC-Decoder-Marge abschätzen oder die Ursache für systematische Fehler ermitteln, indem Sie die Fehlerabbildung untersuchen. Das Plugin unterstützt zudem den Einsatz von Echtzeit-Oszilloskopen als Fehlerdetektor.

Abbildung 1: Gemessene und geschätzte Symbolfehlerverteilung pro Frame
M80885RCA Empfängerkonformitäts- und Charakterisierungstest-Automatisierungssoftware für DDR5 plus Kalibrierungsverfahren für den Testaufbau
M80885RCA Empfängerkonformitäts- und Charakterisierungstest-Automatisierungssoftware für DDR5 plus Kalibrierungsverfahren für den Testaufbau
M80885RCA
M80885RCA Empfängerkonformitäts- und Charakterisierungstest-Automatisierungssoftware für DDR5 plus Kalibrierungsverfahren für den Testaufbau
Die Testanwendung M80885RCA DDR5 Receiver dient der Unterstützung und Vereinfachung der Kalibrierung des Stresssignals, das zum Testen der Eingänge von DDR5 SDRAM-Geräten, einschließlich DIMM-, DRAM-, RCD- und Pufferbausteinen, auf der physikalischen Schicht verwendet wird, um die minimal erforderliche Leistung und Interoperabilität sicherzustellen.
Es minimiert die Benutzerinteraktion und führt alle erforderlichen Kalibrierungsroutinen und Konformitätsprüfungen automatisch durch, indem es alle benötigten Instrumente fernsteuert. Zusätzlich programmiert es die verschiedenen Prüflinge automatisch in den jeweils passenden Testmodus.
Die Testanwendung nutzt dieselbe Benutzeroberfläche wie die meisten Keysight-Testanwendungen für Sender, wodurch der Schulungsaufwand durch ein einheitliches Erscheinungsbild reduziert wird. Bei der Durchführung von Konfigurationsänderungen wird der Benutzer durch Diagramme und Textanweisungen geführt, um Fehler zu minimieren.
Die Ergebnisse der einzelnen Kalibrierungsschritte und Tests werden tabellarisch und gegebenenfalls grafisch dargestellt. Kalibrierungen und Testergebnisse können in Projekten gespeichert und später wieder aufgerufen werden. Die Anwendung kann einen HTML-basierten Testbericht generieren.
Die Lösung besteht aus mehreren Testinstrumenten und Vorrichtungen, wie zum Beispiel einem Bitfehlerratentester (BERT).
Oszilloskop, Compliance-Testkarte und Gerätetestkarte arbeiten zusammen mit dem Softwarepaket M80885RCA.
Demodulieren Sie eine breite Palette von Signalen mit Modulationen von BPSK bis 4096 QAM sowie Voreinstellungen für viele Mobilfunk-, drahtlose Netzwerk- und digitale Videostandards.
Demodulieren Sie eine breite Palette von Signalen mit Modulationen von BPSK bis 4096 QAM sowie Voreinstellungen für viele Mobilfunk-, drahtlose Netzwerk- und digitale Videostandards.
89601AYAC
Demodulieren Sie eine breite Palette von Signalen mit Modulationen von BPSK bis 4096 QAM sowie Voreinstellungen für viele Mobilfunk-, drahtlose Netzwerk- und digitale Videostandards.
Durchführung von Demodulations- und Vektorsignalanalysen von 3G-Formaten basierend auf den Standards W-CDMA, CDMA2000, 1xEV-DO und TD-SCDMA.
Durchführung von Demodulations- und Vektorsignalanalysen von 3G-Formaten basierend auf den Standards W-CDMA, CDMA2000, 1xEV-DO und TD-SCDMA.
89601B7NC
Durchführung von Demodulations- und Vektorsignalanalysen von 3G-Formaten basierend auf den Standards W-CDMA, CDMA2000, 1xEV-DO und TD-SCDMA.
Demodulieren und bewerten Sie die Signalqualität und die Fehlervektormessungen Ihres zu testenden IEEE 802.11a/b/g/j/p WLAN-Signals.
Demodulieren und bewerten Sie die Signalqualität und die Fehlervektormessungen Ihres zu testenden IEEE 802.11a/b/g/j/p WLAN-Signals.
89601B7RC
Demodulieren und bewerten Sie die Signalqualität und die Fehlervektormessungen Ihres zu testenden IEEE 802.11a/b/g/j/p WLAN-Signals.
Analysieren Sie Ihre flexiblen, kundenspezifischen OFDM-Formate, einschließlich FDD und TDD, MIMO und Mehrbenutzersysteme, mit Kanal-, Stream- und kanalübergreifenden Messungen.
Analysieren Sie Ihre flexiblen, kundenspezifischen OFDM-Formate, einschließlich FDD und TDD, MIMO und Mehrbenutzersysteme, mit Kanal-, Stream- und kanalübergreifenden Messungen.
89601BHFC
Analysieren Sie Ihre flexiblen, kundenspezifischen OFDM-Formate, einschließlich FDD und TDD, MIMO und Mehrbenutzersysteme, mit Kanal-, Stream- und kanalübergreifenden Messungen.
Analysieren Sie Ihr LTE/LTE- Advanced FDD-Uplink- und Downlink-Signale mit erweiterten Funktionen wie Carrier Aggregation und MIMO höherer Ordnung.
Analysieren Sie Ihr LTE/LTE- Advanced FDD-Uplink- und Downlink-Signale mit erweiterten Funktionen wie Carrier Aggregation und MIMO höherer Ordnung.
89601BHGC
Analysieren Sie Ihr LTE/LTE- Advanced FDD-Uplink- und Downlink-Signale mit erweiterten Funktionen wie Carrier Aggregation und MIMO höherer Ordnung.
Analysieren Sie Ihr LTE/LTE- Advanced TDD-Uplink- und Downlink-Signale mit erweiterten Funktionen wie Carrier Aggregation und MIMO höherer Ordnung.
Analysieren Sie Ihr LTE/LTE- Advanced TDD-Uplink- und Downlink-Signale mit erweiterten Funktionen wie Carrier Aggregation und MIMO höherer Ordnung.
89601BHHC
Analysieren Sie Ihr LTE/LTE- Advanced TDD-Uplink- und Downlink-Signale mit erweiterten Funktionen wie Carrier Aggregation und MIMO höherer Ordnung.
Analysieren Sie DOCSIS 3.1- und 4.0-Downstream- und Upstream-Signale und leiten Sie Signalqualitätsparameter wie MER, BER, Konstellationen und IQ-Fehlerdiagramme ab.
Analysieren Sie DOCSIS 3.1- und 4.0-Downstream- und Upstream-Signale und leiten Sie Signalqualitätsparameter wie MER, BER, Konstellationen und IQ-Fehlerdiagramme ab.
89601BHMC
Analysieren Sie DOCSIS 3.1- und 4.0-Downstream- und Upstream-Signale und leiten Sie Signalqualitätsparameter wie MER, BER, Konstellationen und IQ-Fehlerdiagramme ab.