Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
200GAUI-4, 400GAUI-8 칩-모듈, 칩-칩 및 백플레인용 IEEE 802.3bs/cd 수신기 테스트 어플리케이션
200GAUI-4, 400GAUI-8 칩-모듈, 칩-칩 및 백플레인용 IEEE 802.3bs/cd 수신기 테스트 어플리케이션
M8091BSCA
200GAUI-4, 400GAUI-8 칩-모듈, 칩-칩 및 백플레인용 IEEE 802.3bs/cd 수신기 테스트 어플리케이션
이 테스트 애플리케이션은 키사이트 장비 포트폴리오를 보완하는 통합 솔루션을 제공하는 고속 디지털 테스트 자동화 부문의 마켓 리더인 키사이트의 전략적 파트너, BitifEye Digital Test Solutions에서 개발했습니다.
기본 소프트웨어는 무료로 제공됩니다(다운로드를 위해 등록 필요). N4980A-JTS 지터 허용오차 측정 패키지는 소프트웨어 키로 사용하는 옵션입니다.
기본 소프트웨어는 무료로 제공됩니다(다운로드를 위해 등록 필요). N4980A-JTS 지터 허용오차 측정 패키지는 소프트웨어 키로 사용하는 옵션입니다.
N4980A
기본 소프트웨어는 무료로 제공됩니다(다운로드를 위해 등록 필요). N4980A-JTS 지터 허용오차 측정 패키지는 소프트웨어 키로 사용하는 옵션입니다.
키사이트 N4980A 멀티계측기 BERT 소프트웨어는 풍부한 Windows® 기반 GUI를 통해 여러 계측기를 제어할 수 있습니다. 비트 에러율 측정은 직관적인 제어 화면을 간단하게 설정할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 멀티레인 및 SERDES 디바이스에서 병렬 BER 측정 및 지터 허용오차 테스트(N4980A-JTS)를 설정 및 수행하는 데 이상적입니다. 또한 패턴 편집기에 내장된 강력한 편집 도구를 사용하여 사용자 자신만의 고유한 패턴을 생성하여 자신의 고유한 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
어플리케이션:
N4980A 멀티계측기 BERT 소프트웨어는 다음과 같은 계측기에 편리하게 사용할 수 있는 제어판을 제공합니다.
기본 소프트웨어는 무료로 제공됩니다(다운로드를 위해 등록 필요). N4980A-JTS 지터 허용오차 측정 패키지는 소프트웨어 키를 통해 사용할 수 있는 옵션입니다.
OIF-CEI-56G에 대한 OIF-CEI 4.0 수신기 테스트 애플리케이션 - 초단거리(VSR), 중간 거리(MR) 및 장거리(LR) PAM4
OIF-CEI-56G에 대한 OIF-CEI 4.0 수신기 테스트 애플리케이션 - 초단거리(VSR), 중간 거리(MR) 및 장거리(LR) PAM4
M809256CA
OIF-CEI-56G에 대한 OIF-CEI 4.0 수신기 테스트 애플리케이션 - 초단거리(VSR), 중간 거리(MR) 및 장거리(LR) PAM4
이 테스트 애플리케이션은 키사이트 장비 포트폴리오를 보완하는 통합 솔루션을 제공하는 고속 디지털 테스트 자동화 부문의 마켓 리더인 키사이트의 전략적 파트너, BitifEye Digital Test Solutions에서 개발했습니다.
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 애플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 애플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
N1081PLCA
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 애플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
키사이트 N1081PLCA TX PLL 테스트 어플리케이션은 다양한 DCA 클럭 복구 모델과 함께 사용할 수 있으며 키사이트 지터 소스와 페어링해서 PCI Express 5.0 PLL 테스트 사양에 따라 PLL 측정을 빠르고 정확하게 수행할 수 있습니다.
N1081PLCA는 다음과 같은 이점을 갖는 간편한 테스트 애플리케이션입니다.
PLL 측정 및 디버그 솔루션:
유연성과 확장성:
3GPP 릴리즈 15, 릴리즈 16 및 릴리즈 17 사양을 기반으로 하는 5G NR 신호의 복조와 오류 벡터 측정을 수행합니다.
3GPP 릴리즈 15, 릴리즈 16 및 릴리즈 17 사양을 기반으로 하는 5G NR 신호의 복조와 오류 벡터 측정을 수행합니다.
89601BHNC
3GPP 릴리즈 15, 릴리즈 16 및 릴리즈 17 사양을 기반으로 하는 5G NR 신호의 복조와 오류 벡터 측정을 수행합니다.
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 M8070B 시스템 소프트웨어는 M8070ADVB 또는 M8070EDAB와 같은 추가 소프트웨어 패키지로 개선해 M8040A, M8020A 및 M8030A J-BERT 플랫폼 활용도를 높일 수 있습니다.
M8070ADVB Advanced Measurement 패키지는 실시간 스코프를 사용한 전기 및 광 클럭 복구 또는 오류 분석 등 자동화된 지터 허용오차 테스트 및 파라미터 스위프, 아이 다이어그램 측정 또는 외부 장비 통합과 같은 고급 기능을 제공합니다.

그림 1: 자동화된 지터 허용오차 측정
테스트 중인 IEEE 802.1a/b/g/j/p WLAN 신호의 신호 품질 및 에러 벡터 측정값을 복조하고 평가할 수 있습니다.
테스트 중인 IEEE 802.1a/b/g/j/p WLAN 신호의 신호 품질 및 에러 벡터 측정값을 복조하고 평가할 수 있습니다.
시뮬레이션 89603C용 키사이트의 무선 연결 패키지는 WLAN 802.11, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM을 지원합니다
시뮬레이션 89603C용 키사이트의 무선 연결 패키지는 WLAN 802.11, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM을 지원합니다
89603C
시뮬레이션 89603C용 키사이트의 무선 연결 패키지는 WLAN 802.11, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM을 지원합니다
조절식 ISI 패키지가 전례 없는 수준의 테스트 채널 처리 유연성을 제공하여 수신기 테스트 간소화: 특정 주파수 지점의 삽입 손실을 지정하거나 S-파라미터 파일을 사용하여 송신기 쪽에서 채널 응답을 에뮬레이션할 수 있습니다. 채널 에뮬레이션을 실제 물리적 ISI 트레이스 보드와 결합하여 새로운 테스트 채널을 만들 수 있습니다. M8070ISIB는 M8040A 64 Gbaud 고성능 BERT와 호환됩니다.
조절식 ISI 패키지가 전례 없는 수준의 테스트 채널 처리 유연성을 제공하여 수신기 테스트 간소화: 특정 주파수 지점의 삽입 손실을 지정하거나 S-파라미터 파일을 사용하여 송신기 쪽에서 채널 응답을 에뮬레이션할 수 있습니다. 채널 에뮬레이션을 실제 물리적 ISI 트레이스 보드와 결합하여 새로운 테스트 채널을 만들 수 있습니다. M8070ISIB는 M8040A 64 Gbaud 고성능 BERT와 호환됩니다.
M8070ISIB
조절식 ISI 패키지가 전례 없는 수준의 테스트 채널 처리 유연성을 제공하여 수신기 테스트 간소화: 특정 주파수 지점의 삽입 손실을 지정하거나 S-파라미터 파일을 사용하여 송신기 쪽에서 채널 응답을 에뮬레이션할 수 있습니다. 채널 에뮬레이션을 실제 물리적 ISI 트레이스 보드와 결합하여 새로운 테스트 채널을 만들 수 있습니다. M8070ISIB는 M8040A 64 Gbaud 고성능 BERT와 호환됩니다.
M8040A BERT 플랫폼용 M8070ISIB 패키지는 서버, 컴퓨팅, 데이터 센터 및 통신 업계에서 칩, 디바이스, 트랜시버 모듈, 서브 컴포넌트, 보드 및 시스템(시리얼 I/O 포트 포함)의 개발과 검증 시간을 단축할 수 있도록 설계되었습니다.
이 패키지는 이더넷, PCIe 및 USB와 같이 PAM4 및 NRZ 데이터 형식을 사용하는 여러 주요 상호 연결 표준의 수신 기(입력) 테스트에 사용됩니다.
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
BV0007B
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
PathWave BenchVue 전력계/센서 테스트 앱을 사용하면 전력계를 쉽게 제어해 다양한 디스플레이 옵션으로 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화함으로써 보다 쉬운 분석이 가능합니다.
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 M8070B 시스템 소프트웨어는 M8070ADVB 또는 M8070EDAB와 같은 추가 소프트웨어 패키지를 개선해 M8040A, M8020A 및 M8030A J-BERT 플랫폼 활용도를 높일 수 있습니다.
M8070EDAB 오류 분포 분석 패키지는 버스트 메커니즘 감지 및 분석, 프레임 손실비 예측, 오류 매핑과 같은 기능을 제공합니다.
예를 들어, 오류 맵을 살펴보면 쉽게 FEC 디코더 마진을 예측하거나 체계적인 오류의 근본 원인을 찾을 수 있습니다. 또한 플러그인을 활용하면 실시간 스코프를 오류 감지기로 사용할 수 있습니다.

그림 1: 프레임 분포 기준 측정 및 예상 기호 오류
DDR5와 테스트 설정 교정 절차를 위한 M80885RCA 수신기 적합성 및 특성화 테스트 자동화 소프트웨어
DDR5와 테스트 설정 교정 절차를 위한 M80885RCA 수신기 적합성 및 특성화 테스트 자동화 소프트웨어
M80885RCA
DDR5와 테스트 설정 교정 절차를 위한 M80885RCA 수신기 적합성 및 특성화 테스트 자동화 소프트웨어
M80885RCA DDR5 수신기 테스트 애플리케이션은 물리 계층의 DIMM, DRAM, RCD 및 버퍼 디바이스를 포함한 DDR5 SDRAM 디바이스의 입력을 테스트하는 데 사용되는 스트레스 신호 교정을 간소화하므로 필요한 성능과 상호 운용성이 최소화됩니다. 이 애플리케이션은 필요한 모든 장비를 제어하여 자동으로 필요한 모든 교정 루틴과 적합성 테스트를 수행합니다. 또한 여러 유형의 DUT를 해당 테스트 모드로 자동 프로그래밍합니다.
이 테스트 애플리케이션은 대부분의 키사이트 통신 기기 테스트 애플리케이션과 사용자 인터페이스가 동일합니다. 설정을 변경할 때 오류가 최소화될 수 있도록 지침과 다이어그램이 제공됩니다.
이 솔루션은 BERT(Bit Error Rate Tester),
오실로스코프, 컴플라이언트 테스트 카드, 디바이스 테스트 카드 등 M80885RCA 소프트웨어 패키지와 함께 작동하는 여러 가지 테스트 장비와 픽스처로 구성됩니다.