Use the filters below to find the software for your specific instrument

Pathwave test software

Showing 12 of 58

Image of  전기 수신기 적합성 테스트 어플리케이션(IEEE 802.3bs/ cd용)
전기 수신기 적합성 테스트 어플리케이션(IEEE 802.3bs/ cd용)
Model
M8091BSCA

200GAUI-4, 400GAUI-8 칩-모듈, 칩-칩 및 백플레인용 IEEE 802.3bs/ cd 수신기 테스트 어플리케이션

Image of  멀티계측기 BERT 소프트웨어
멀티계측기 BERT 소프트웨어
Model
N4980A

기본 소프트웨어는 무료로 제공됩니다(다운로드를 위해 등록 필요). N4980A-JTS 지터 허용오차 측정 패키지는 소프트웨어 키로 사용하는 옵션입니다.

Image of  전기 수신기 적합성 테스트(OIF-CEI-56G)
전기 수신기 적합성 테스트(OIF-CEI-56G)
Model
M809256CA

OIF-CEI-56G에 대한 OIF-CEI 4.0 수신기 테스트 어플리케이션 - 초단거리(VSR), 중간 거리(MR) 및 긴 거리(LR) PAM4

Image of  PCI Express PLL 테스트 어플리케이션
PCI Express PLL 테스트 어플리케이션
Model
N1081PLCA

키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 어플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.

Image of  89600 VSA 5G NR 변조 분석
89600 VSA 5G NR 변조 분석
Model
89601BHNC

3GPP 릴리즈 15, 릴리즈 16 및 릴리즈 17 사양을 기반으로 하는 5G NR 신호의 복조와 오류 벡터 측정을 수행합니다.

Image of M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용  고급 측정 패키지
M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지
Model
M8070ADVB

M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 고급 측정 패키지

Image of  89600 VSA 무선 연결 변조 분석
89600 VSA 무선 연결 변조 분석
Model
89601B7RC

테스트 중인 IEEE 802.1a/b/g/j/p WLAN 신호의 신호 품질 및 에러 벡터 측정값을 복조하고 평가할 수 있습니다.

Image of  89600 VSA 무선 연결 패키지
89600 VSA 무선 연결 패키지
Model
89603C

시뮬레이션 89603C를 위한 키사이트의 무선 연결 패키지는 WLAN 802.11, PowerSuite 측정, 상호 연결 EVM을 지원합니다

Image of , M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 조절식 ISI 채널 에뮬레이션 패키지
, M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 조절식 ISI 채널 에뮬레이션 패키지
Model
M8070ISIB

조절식 ISI 패키지가 전례 없는 수준의 테스트 채널 처리 유연성을 제공하여 수신기 테스트 간소화: 특정한 주파수 지점의 삽입 손실을 지정하거나 S-파라미터 파일을 사용하여 송신기 쪽에서 채널 응답을 에뮬레이션할 수 있습니다. 채널 에뮬레이션을 실제 물리적 ISI 트레이스 보드와 결합하여 새로운 테스트 채널을 만들 수 있습니다. M8070ISIB는 M8040A 64 Gbaud 고성능 BERT와 호환됩니다.

Image of  PathWave BenchVue 전력계/센서 앱
PathWave BenchVue 전력계/센서 앱
Model
BV0007B

PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.

Image of M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용  오류 분포 분석 패키지
M8000 시리즈 BER 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지
Model
M8070EDAB

M8000 시리즈 BERT 테스트 솔루션용 오류 분포 분석 패키지

Image of  DDR5 수신기 적합성 및 특성화 테스트 어플리케이션
DDR5 수신기 적합성 및 특성화 테스트 어플리케이션
Model
M80885RCA

DDR5와 테스트 설정 교정 절차를 위한 M80885RCA 수신기 적합성 및 특성화 테스트 자동화 소프트웨어

Clear All