這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
利用 BPSK 到 4096 QAM 等調變技術,加上許多行動通訊、無線網路和數位視訊標準的預設,來解調變各種信號。
產品特性
- 40 多種調變格式:FSK、PSK、QAM、客製的 APSK
- 30 多種標準預設:Bluetooth、ZigBee、TETRA、Wi-SUN
- 超過 10 種濾波器類型:RC、RRC、高斯、使用者自訂
- 在 EVM、星座圖中,比較量測值與理想值
- 精確找出 IQ 偏移、增益不平衡等缺損
- 使用自適應等化濾波器識別線性誤差
- 對非標準之使用者自訂 IQ 信號(客製 IQ )進行數位調變分析
- 執行 TETRA 增強型資料服務(TEDS)調變分析
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助