PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

XGS 模組化網路

模組化網路與安全測試系統

適用於 Keysight 網路與安全測試負載模組的高連接埠密度機箱,具備高效電源與散熱功能。

XGS 模組化網路

顯示 12 個 (共 30 個)

適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 20 通道多工器(2/4 線制)模組圖片
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 20 通道多工器 (2/4 線) 模組
型號
DAQM901A
模組類型
電樞開關多工器
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 20 通道致動器/通用開關模組圖片
適用於 DAQ970A 及 DAQ973A 的 20 通道致動器/通用開關模組
型號
DAQM903A
模組類型
一般用途
DAQ970A 與 DAQ973A 用 4 通道同步採樣模組的圖片
適用於 DAQ970A 及 DAQ973A 的 4 通道同步採樣模組
型號
DAQM909A
模組類型
同步取樣數位化器
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 4 x 8 雙線矩陣模組圖片
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 4x8 雙線矩陣模組
型號
DAQM904A
模組類型
切換矩陣
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 20 通道固態多工器模組圖片
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 20 通道固態多工器模組
型號
DAQM900A
模組類型
固態多工器
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 16 通道多工器(2 線/4 線)模組圖片
適用於 DAQ970A 及 DAQ973A 的 16 通道多工器(2 線制/4 線制)模組
型號
DAQM902A
模組類型
簧片開關多工器
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 40 通道單端多工器模組圖片
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 40 通道單端多工器模組
型號
DAQM908A
模組類型
電樞開關多工器
DAQ970A 與 DAQ973A 多功能模組的圖片
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的多功能模組
型號
DAQM907A
模組類型
多功能
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 2 GHz 雙通道 1:4 射頻多工器、50 歐姆模組圖片
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 2 GHz 雙通道 1:4 射頻多工器、50 歐姆模組
型號
DAQM905A
模組類型
射頻多工器
34980A 用 40 通道電樞多工器的圖片
適用於 34980A 的 40 通道電樞多工器
型號
34921A
模組類型
電樞開關多工器
34980A 型 70 通道電樞多工器之圖片
適用於 34980A 的 70 通道電樞多工器
型號
34922A
模組類型
電樞開關多工器
適用於 34980A 的 40/80 通道簧片多工器圖片
適用於 34980A 的 40/80 通道簧片多工器
型號
34923A
模組類型
簧片開關多工器
全部清除