PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 與 AXI 元件的可自訂外殼。

專為可互換、可自訂的模組化元件所設計的機箱/外殼,可根據您的需求進行替換、升級和重新組態

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 8 個 (共 8 個)

Image of 直流電子負載模組,1U 高,60 V,20 A,100W
直流電子負載模組,1U 高,60 V,20 A,100W
型號
N6791A
Input current
20 A
輸入電壓
60 V
最大功率
100 W
輸入數量
1
類型
N6700 系列模組
Image of 直流電子負載模組,1U 高,60 V,40 A,200W
直流電子負載模組,1U 高,60 V,40 A,200W
型號
N6792A
Input current
40 A
輸入電壓
60 V
最大功率
200 W
輸入數量
1
類型
N6700 系列模組
影像:150 W電子負載模組
150 W電子負載模組
型號
N3302A
Input current
30 A
輸入電壓
60 V
最大功率
150 W
輸入數量
1
類型
N3300 系列模組
影像:250 W電子負載模組
250 W電子負載模組
型號
N3303A
Input current
10 A
輸入電壓
240 V
最大功率
250 W
輸入數量
1
類型
N3300 系列模組
影像:300 W電子負載模組
300 W電子負載模組
型號
N3304A
Input current
60 A
輸入電壓
60 V
最大功率
300 W
輸入數量
1
類型
N3300 系列模組
影像:500 W電子負載模組
500 W電子負載模組
型號
N3305A
Input current
60 A
輸入電壓
150 V
最大功率
500 W
輸入數量
1
類型
N3300 系列模組
影像:600 W電子負載模組
600 W電子負載模組
型號
N3306A
Input current
120 A
輸入電壓
60 V
最大功率
600 W
輸入數量
1
類型
N3300 系列模組
250 W 電子負載模組影像
250 W 電子負載模組
型號
N3307A
Input current
30 A
輸入電壓
150 V
最大功率
250 W
輸入數量
1
類型
N3300 系列模組
全部清除