PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュール式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

ニーズに応じて交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性のあるカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント向けに設計されたシャーシ/筐体

モジュール式シャーシ

モジュール式コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュール式コントローラ

8件中 8 件を表示

DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、20 A、100 W
DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、20 A、100 W
モデル
N6791A
入力電流
20 A
入力電圧
60 V
最大電力
100 W
入力数
1
タイプ
モジュール N6700シリーズ
150W電子負荷モジュールの画像
150W電子負荷モジュール
モデル
N3302A
入力電流
30 A
入力電圧
60 V
最大電力
150 W
入力数
1
タイプ
モジュール N3300シリーズ
250ワット・電子負荷・モジュールの画像
250ワット・電子負荷・モジュール
モデル
N3303A
入力電流
10 A
入力電圧
240 V
最大電力
250 W
入力数
1
タイプ
モジュール N3300シリーズ
300W電子負荷モジュールの画像
300W電子負荷モジュール
モデル
N3304A
入力電流
60 A
入力電圧
60 V
最大電力
300 W
入力数
1
タイプ
モジュール N3300シリーズ
500W電子負荷モジュールの画像
500W電子負荷モジュール
モデル
N3305A
入力電流
60 A
入力電圧
150 V
最大電力
500 W
入力数
1
タイプ
モジュール N3300シリーズ
600W電子負荷モジュールの画像
600W電子負荷モジュール
モデル
N3306A
入力電流
120 A
入力電圧
60 V
最大電力
600 W
入力数
1
タイプ
モジュール N3300シリーズ
250 W電子負荷モジュールの画像
250 W電子負荷モジュール
モデル
N3307A
入力電流
30 A
入力電圧
150 V
最大電力
250 W
入力数
1
タイプ
モジュール N3300シリーズ
DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、40 A、200 W
DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、40 A、200 W
モデル
N6792A
入力電流
40 A
入力電圧
60 V
最大電力
200 W
入力数
1
タイプ
モジュール N6700シリーズ
すべてクリア