モデル:
N3306A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight N3306A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用します。
Number of inputs
1
Input current
120 A
Input voltage
60 V
Type
Module N3300 Series
Maximum power
600 W
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 834,189
モデル:
N3306A
納期:
数量
オプション
1
DC電子負荷モジュール、0-60V、120A、600 W、N330Xメインフレーム用、2スロット | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
Keysight N3306A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレーム内で使用します。メインフレームの外では使用できません。この新シリーズは、高速・高確度で、CC/CV/CRモードのプログラミングや電圧/電流/パワーの測定、波形のディジタイズができます。メインフレームを介してGP-IB/RS-232/マニュアルで動作させることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。