PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュラー式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

お客様のニーズに応じて、交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性がありカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント用に設計されたシャーシ/ハウジング

モジュラー式シャーシ

モジュラー型コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュラー型コントローラ

11件中 11 件を表示

バッテリ充電/放電モジュール、0~8 V/-2 A~3 A、24 W
バッテリ充電/放電モジュール、0~8 V/-2 A~3 A、24 W
モデル
N6783A
最大サンプルレート
該当なし
出力あたりの最大電流
3 A
出力あたりの最大電圧
8 V
出力数
1
プラットフォーム
N6700 Mainframe
タイプ
2象限DC電源モジュール
ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニットの画像
ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット
モデル
N6786A
最大サンプルレート
該当なし
出力あたりの最大電流
8 A
出力あたりの最大電圧
20 V
出力数
1
プラットフォーム
N6700 Mainframe
タイプ
機能テスト用SMU
バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅
バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅
モデル
N6785A
最大サンプルレート
該当なし
出力あたりの最大電流
8 A
出力あたりの最大電圧
20 V
出力数
1
プラットフォーム
N6700 Mainframe
タイプ
2象限DC電源モジュール
4象限汎用ソース/メジャメント・ユニットの画像
4象限汎用ソース/メジャメント・ユニット
モデル
N6784A
最大サンプルレート
該当なし
出力あたりの最大電流
3 A
出力あたりの最大電圧
20 V
出力数
1
プラットフォーム
N6700 Mainframe
タイプ
2象限DC電源モジュール
ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニットの画像
ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット
モデル
N6782A
最大サンプルレート
該当なし
出力あたりの最大電流
3 A
出力あたりの最大電圧
20 V
出力数
1
プラットフォーム
N6700 Mainframe
タイプ
2象限DC電源モジュール
バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット
バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット
モデル
N6781A
最大サンプルレート
該当なし
出力あたりの最大電流
3 A
出力あたりの最大電圧
20 V
出力数
1
プラットフォーム
N6700 Mainframe
タイプ
2象限DC電源モジュール
高速プレシジョンSMU(100 fA、60 V、15 MSa/s)の画像
高速プレシジョンSMU (100 fA、60 V、15 MSa/s)
モデル
PZ2121A
最大サンプルレート
15 MSa/s
出力あたりの最大電流
3.5 A
出力あたりの最大電圧
60 V
出力数
該当なし
プラットフォーム
PZ2100A Mainframe
タイプ
高速プレシジョンSMU
高密度プレシジョンSMU(100 pA、30 V)の画像
高密度プレシジョンSMU(100 pA、30 V)
モデル
PZ2130A
最大サンプルレート
250 KSa/s
出力あたりの最大電流
500 mA
出力あたりの最大電圧
30 V
出力数
該当なし
プラットフォーム
PZ2100A Mainframe
タイプ
高密度プレシジョンSMU
高密度プレシジョンSMU(10 pA、30 V)の画像
高密度プレシジョンSMU(10 pA、30 V)
モデル
PZ2131A
最大サンプルレート
500 KSa/s
出力あたりの最大電流
500 mA
出力あたりの最大電圧
30 V
出力数
該当なし
プラットフォーム
PZ2100A Mainframe
タイプ
高密度プレシジョンSMU
高速プレシジョンSMU(100 fA、60 V、1 MSa/s)の画像
高速プレシジョンSMU(100 fA、60 V、1 MSa/s)
モデル
PZ2120A
最大サンプルレート
1 MSa/s
出力あたりの最大電流
3.5 A
出力あたりの最大電圧
60 V
出力数
該当なし
プラットフォーム
PZ2100A Mainframe
タイプ
高速プレシジョンSMU
高分解能プレシジョンSMU(10 fA、210 V)の画像
高分解能プレシジョンSMU(10 fA、210 V)
モデル
PZ2110A
最大サンプルレート
1.25 MSa/s
出力あたりの最大電流
315 mA
出力あたりの最大電圧
210 V
出力数
該当なし
プラットフォーム
PZ2100A Mainframe
タイプ
高分解能プレシジョンSMU
すべてクリア