PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

11개 중 11개 표시

2사분면 DC 모듈 이미지
2사분면 DC 전원 모듈
모델
N6783A
최대 샘플링 속도
N/A
출력당 최대 전류
3 A
출력당 최대 전압
8 V
출력 수
1
플랫폼
N6700 메인프레임
유형
2사분면 DC 전원 모듈
기능 테스트용 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배
기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배
모델
N6786A
최대 샘플링 속도
N/A
출력당 최대 전류
8 A
출력당 최대 전압
20 V
출력 수
1
플랫폼
N6700 메인프레임
유형
기능 테스트용 SMU
소스/측정 장치(배터리 드레인 분석, 다중 범위, 80W, 더블 와이드) 이미지
소스 / 측정 장치(배터리 드레인 분석, 다중 범위, 80 W, 더블 와이드)
모델
N6785A
최대 샘플링 속도
N/A
출력당 최대 전류
8 A
출력당 최대 전압
20 V
출력 수
1
플랫폼
N6700 메인프레임
유형
2사분면 DC 전원 모듈
4사분면 범용 소스/측정 장치, ±20 V, ±1 A 또는 ±6 V, ±3 A, 20 W
4사분면 범용 소스/측정 장치, ±20 V, ±1 A 또는 ±6 V, ±3 A, 20 W
모델
N6784A
최대 샘플링 속도
N/A
출력당 최대 전류
3 A
출력당 최대 전압
20 V
출력 수
1
플랫폼
N6700 메인프레임
유형
2사분면 DC 전원 모듈
기능 테스트용 2-사분면 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W
기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W
모델
N6782A
최대 샘플링 속도
N/A
출력당 최대 전류
3 A
출력당 최대 전압
20 V
출력 수
1
플랫폼
N6700 메인프레임
유형
2사분면 DC 전원 모듈
배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W
배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W
모델
N6781A
최대 샘플링 속도
N/A
출력당 최대 전류
3 A
출력당 최대 전압
20 V
출력 수
1
플랫폼
N6700 메인프레임
유형
2사분면 DC 전원 모듈
고밀도 정밀 SMU(10 pA, 30 V) 이미지
고밀도 정밀 SMU(10 pA, 30 V)
모델
PZ2131A
최대 샘플링 속도
500 KSa/s
출력당 최대 전류
500 mA
출력당 최대 전압
30 V
출력 수
N/A
플랫폼
PZ2100A 메인프레임
유형
고밀도 정밀 SMU
고분해능 정밀 SMU(10 fA, 210 V) 이미지
고분해능 정밀 SMU(10 fA, 210 V)
모델
PZ2110A
최대 샘플링 속도
1.25 MSa/s
출력당 최대 전류
315 mA
출력당 최대 전압
210 V
출력 수
N/A
플랫폼
PZ2100A 메인프레임
유형
고해상도 정밀 SMU
고속 정밀 SMU(100 fA, 60 V, 15 MSa/s) 이미지
고속 정밀 SMU(100 fA, 60 V, 15 MSa/s)
모델
PZ2121A
최대 샘플링 속도
15 MSa/s
출력당 최대 전류
3.5 A
출력당 최대 전압
60 V
출력 수
N/A
플랫폼
PZ2100A 메인프레임
유형
고속 정밀 SMU
고속 정밀 SMU(100 fA, 60 V, 1 MSa/s) 이미지
고속 정밀 SMU(100 fA, 60 V, 1 MSa/s)
모델
PZ2120A
최대 샘플링 속도
1 MSa/s
출력당 최대 전류
3.5 A
출력당 최대 전압
60 V
출력 수
N/A
플랫폼
PZ2100A 메인프레임
유형
고속 정밀 SMU
고밀도 정밀 SMU(100 pA, 30 V) 이미지
고밀도 정밀 SMU(100 pA, 30 V)
모델
PZ2130A
최대 샘플링 속도
250 KSa/s
출력당 최대 전류
500 mA
출력당 최대 전압
30 V
출력 수
N/A
플랫폼
PZ2100A 메인프레임
유형
고밀도 정밀 SMU
모두 지우기