고밀도 정밀 SMU(100 pA, 30 V)

채널당 비용이 낮은 고채널 밀도 SMU(5채널/모듈)를 사용하여 다수의 정밀 전원 공급 장치가 필요한 다양한 애플리케이션에서 공간을 절약하십시오.

제품 이미지
  • Minimum current measurement resolution

    100 pA

  • Maximum current per output

    500 mA

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    N/A

  • Maximum output current

    500 mA

  • Platform

    PZ2100A Mainframe

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Maximum power

    N/A

  • Type

    High-Density Precision SMU

  • Minimum Pulse Width

    N/A

  • Maximum sample rate

    250 KSa/s

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

키사이트 PZ2130A는 모듈당 5개 채널을 갖춘 고채널 밀도 정밀 소스/측정 장치(SMU)로, 다수의 정밀 전원 공급 장치가 필요한 광범위한 애플리케이션에서 채널당 낮은 비용으로 공간을 절약합니다. 매끄러운 전류 측정 레인징 기능은 범위를 변경하는 데 걸리는 시간을 없애고 여러 측정 범위를 포괄하도록 동적 범위를 확장하여 테스트 시간을 단축합니다. 이러한 기능 덕분에 PZ2130A는 반도체 신뢰성 테스트 및 집적 회로(IC) 테스트와 같이 다수의 정밀 전원 공급 장치가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 키사이트 PX0107A 저노이즈 필터 어댑터는 전압 소스 노이즈 레벨을 낮춰 PZ2130A를 양자 컴퓨팅과 같은 노이즈에 민감한 애플리케이션에도 적합하게 만듭니다. 

  • 전례 없는 고채널 밀도(1U 랙 높이, 최대 전체 폭에서 20개 채널)
  • 30 V / 500 mA DC에서 최대 출력
  • 6 µV/100 pA에서 최소 분해능
  • 최대 250 kSa/s 샘플링 속도에서 고속 디지털화 기능
  • PX0107A 저노이즈 필터 사용 시 25 µVrms까지 낮은 전압 소스 노이즈
  • 매끄러운 전류 측정 범위 지정을 통한 동적 측정을 위한 넓은 동적 범위