Choose a country or area to see content specific to your location
使用每模組 5 個通道的高通道密度 SMU,以低通道成本節省空間,適用於需要大量精密電源的各種應用。
Minimum current measurement resolution
100 pA
Maximum current per output
500 mA
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
N/A
Maximum output current
500 mA
Platform
PZ2100A Mainframe
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Maximum power
N/A
Type
High-Density Precision SMU
Minimum Pulse Width
N/A
Maximum sample rate
250 KSa/s
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight PZ2130A 高通道密度的精密型電源量測設備(SMU),每個模組提供 5 個通道,可為各種不同的應用提供多個精密電源,以節省空間,進而降低每通道的成本。 它提供無間斷的電流量測範圍,可省去切換範圍所需的時間,同時可擴大動態範圍,來涵蓋多個量測範圍,進而縮短測試時間。 這些強大的功能,使得 PZ2130A 非常適合用於需要多個精密型電源的應用,例如半導體可靠性測試和積體電路(IC)測試。 Keysight PX0107A 低雜訊濾波器轉接器可降低電壓源雜訊位準,使得 PZ2130A 非常適合用於容易受雜訊干擾的應用,例如量子運算。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。