SMU de alta densidade e precisão (100 pA, 30 V)

Use uma SMU de alta densidade de canais com 5 canais/módulo e economize espaço com um baixo custo por canal para uma ampla gama de aplicações que exigem várias fontes de alimentação de precisão.

prod_image
  • Minimum current measurement resolution

    100 pA

  • Maximum current per output

    500 mA

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    N/A

  • Maximum output current

    500 mA

  • Platform

    PZ2100A Mainframe

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Maximum power

    N/A

  • Type

    High-Density Precision SMU

  • Minimum Pulse Width

    N/A

  • Maximum sample rate

    250 KSa/s

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O Keysight PZ2130A é uma unidade de medição/fonte de precisão (SMU) de alta densidade de canais com 5 canais por módulo que economiza espaço a um baixo custo por canal para uma ampla gama de aplicações que requerem várias fontes de alimentação de precisão. Sua função de medição de corrente contínua elimina o tempo necessário para alterar a faixa e expande a faixa dinâmica para cobrir várias faixas de medição, o que reduz a duração do teste. Esses recursos tornam o PZ2130A adequado para aplicações que exigem várias fontes de alimentação de precisão, como testes de confiabilidade de semicondutores e testes de circuitos integrados (IC). O adaptador de filtro de baixo ruído Keysight PX0107A reduz o nível de ruído da fonte de tensão, o que torna o PZ2130A adequado também para aplicações sensíveis ao ruído, como computação quântica. 

  • Densidade de canais sem precedentes (20 canais em rack de 1U de altura, largura total no máximo)
  • Saída máxima a 30 V / 500 mA CC
  • Resolução mínima de 6 μV/100 pA
  • Capacidade de digitalização rápida com taxa de amostragem máxima de 250 kSa/s
  • Ruído de fonte de baixa tensão até 25 μVrms com filtro de baixo ruído PX0107A
  • Ampla faixa dinâmica para medição dinâmica com medição de corrente contínua