PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

모듈형 섀시

PXI 및 AXI 부품용 맞춤형 하우징.

요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징

모듈형 섀시

모듈형 컨트롤러

맞춤형 연결성 / 인터페이스, 버스 속도 및 폼 팩터.

모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러

모듈형 컨트롤러

8개 중 8개 표시

DC 부하 모듈 이미지, 1U 높이, 60V, 20A, 100W
DC Electronic Load Module, 1U Height, 60 V, 20 A, 100W
모델
N6791A
입력 전류
20 A
입력 전압
60 V
최대 전력
100 W
입력 수
1
유형
모듈 N6700 시리즈
DC 부하 모듈 이미지, 1U 높이, 60V, 40A, 200W
DC 전자 부하 모듈, 1U 높이, 60V, 40A, 200W
모델
N6792A
입력 전류
40 A
입력 전압
60 V
최대 전력
200 W
입력 수
1
유형
모듈 N6700 시리즈
150W 전자 부하 모듈 이미지
150W 전자 로드 모듈
모델
N3302A
입력 전류
30 A
입력 전압
60 V
최대 전력
150 W
입력 수
1
유형
모듈 N3300 시리즈
250W 전자 부하 모듈 이미지
250W 전자 로드 모듈
모델
N3303A
입력 전류
10 A
입력 전압
240 V
최대 전력
250 W
입력 수
1
유형
모듈 N3300 시리즈
300W 전자 부하 모듈 이미지
300W 전자 로드 모듈
모델
N3304A
입력 전류
60 A
입력 전압
60 V
최대 전력
300 W
입력 수
1
유형
모듈 N3300 시리즈
500W 전자 부하 모듈 이미지
500W 전자 로드 모듈
모델
N3305A
입력 전류
60 A
입력 전압
150 V
최대 전력
500 W
입력 수
1
유형
모듈 N3300 시리즈
600W 전자 부하 모듈 이미지
600W 전자 로드 모듈
모델
N3306A
입력 전류
120 A
입력 전압
60 V
최대 전력
600 W
입력 수
1
유형
모듈 N3300 시리즈
250W 전자 부하 모듈 이미지
250W 전자 로드 모듈
모델
N3307A
입력 전류
30 A
입력 전압
150 V
최대 전력
250 W
입력 수
1
유형
모듈 N3300 시리즈
모두 지우기