PXIe

Ahorra valioso espacio en el rack

Capacidades de banco de pruebas con rápido rendimiento de datos en un módulo compacto y de alta densidad.

PXIe

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluyendo chasis y módulos de medición.

Alta densidad de canales y alto rendimiento para sistemas de adquisición de datos escalables.

Sistemas modulares AXIe

Ordenadores centrales

Las soluciones de mainframe de alta densidad permiten una escalabilidad flexible y la personalización del rendimiento según las necesidades de sus aplicaciones.

Ordenadores centrales

Módulos

Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar las soluciones a sus necesidades.

Módulos

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluyendo tarjetas, chasis y módulos de medición.

Conjunto de diversos componentes modulares ensamblados, por ejemplo, tarjetas PXI/AXI, chasis, ordenadores centrales, etc.

Sistemas modulares

Chasis modular

Carcasa personalizable para componentes PXI y AXI.

Chasis y carcasas diseñadas para albergar componentes modulares intercambiables y personalizables, que permiten cambiarlos, actualizarlos y reconfigurarlos en función de tus necesidades.

Chasis modular

Controlador modular

Conectividad/interfaces, velocidades de bus y formatos personalizables.

Controladores escalables utilizados en sistemas modulares PXI y AXI.

Controlador modular

Mostrando 8 de 8

Imagen del módulo de carga electrónica de CC, altura 1U, 60 V, 20 A, 100 W.
Módulo de carga electrónica CC, altura 1U, 60 V, 20 A, 100 W
Modelo
N6791A
Corriente de entrada
20 A
Tensión de entrada
60 V
Potencia máxima
100 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo Serie N6700
Imagen del módulo de carga electrónica de CC, altura 1U, 60 V, 40 A, 200 W.
Módulo de carga electrónica de CC, altura 1U, 60 V, 40 A, 200 W
Modelo
N6792A
Corriente de entrada
40 A
Tensión de entrada
60 V
Potencia máxima
200 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo Serie N6700
Imagen del módulo de carga electrónica de 600 vatios
Módulo de carga electrónica de 600 vatios
Modelo
N3306A
Corriente de entrada
120 A
Tensión de entrada
60 V
Potencia máxima
600 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo serie N3300
Imagen del módulo de carga electrónica de 150 vatios.
Módulo de carga electrónica de 150 vatios
Modelo
N3302A
Corriente de entrada
30 A
Tensión de entrada
60 V
Potencia máxima
150 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo serie N3300
Imagen del módulo de carga electrónica de 250 vatios.
Módulo de carga electrónica de 250 vatios
Modelo
N3303A
Corriente de entrada
10 A
Tensión de entrada
240 V
Potencia máxima
250 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo serie N3300
Imagen del módulo de carga electrónica de 300 vatios.
Módulo de carga electrónica de 300 vatios
Modelo
N3304A
Corriente de entrada
60 A
Tensión de entrada
60 V
Potencia máxima
300 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo serie N3300
Imagen del módulo de carga electrónica de 500 vatios
Módulo de carga electrónica de 500 vatios
Modelo
N3305A
Corriente de entrada
60 A
Tensión de entrada
150 V
Potencia máxima
500 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo serie N3300
Imagen del módulo de carga electrónica de 250 vatios.
Módulo de carga electrónica de 250 vatios
Modelo
N3307A
Corriente de entrada
30 A
Tensión de entrada
150 V
Potencia máxima
250 W
Número de entradas
1
Tipo
Módulo serie N3300
Borrar todo