PXIe Präzisions-IV-Testsystem

Starten Sie Ihre Präzisionsmessung schnell

Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.

PXIe Präzisions-IV-Testsystem

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Mainframe-Übersicht

Mainframe

Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.

Mainframe-Übersicht

Modulübersicht

Keysight Modularsysteme – Unübertroffene Leistung. Halb so lange Zeit bis zur Erkenntnis.

Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.

Modulübersicht

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Modulares Chassis

Anpassbares Gehäuse für PXI- und AXI-Komponenten.

Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.

Modulares Chassis

Modularer Controller

Anpassbare Konnektivität/Schnittstellen, Busgeschwindigkeiten und Bauformen.

Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden

Modularer Controller

Angezeigt 8 von 8

Abbildung eines elektronischen Gleichstrom-Lastmoduls, 1 HE, 60 V, 20 A, 100 W
Elektronisches DC-Lastmodul, 1U Höhe, 60 V, 20 A, 100W
Modell
N6791A
Eingangsstrom
20 A
Eingangsspannung
60 V
Maximale Leistung
100 W
Anzahl der Eingänge
1
Typ
Modul Serie N6700
Abbildung eines elektronischen Gleichstrom-Lastmoduls, 1 HE, 60 V, 40 A, 200 W
Elektronisches DC-Lastmodul, 1 HE, 60 V, 40 A, 200 W
Modell
N6792A
Eingangsstrom
40 A
Eingangsspannung
60 V
Maximale Leistung
200 W
Anzahl der Eingänge
1
Typ
Modul Serie N6700
Abbildung eines 150-Watt-Elektroniklastmoduls
150-Watt-Elektroniklastmodul
Modell
N3302A
Eingangsstrom
30 A
Eingangsspannung
60 V
Maximale Leistung
150 W
Anzahl der Eingänge
1
Typ
Modulserie N3300
Abbildung eines 250-Watt-Elektroniklastmoduls
250-Watt-Elektroniklastmodul
Modell
N3303A
Eingangsstrom
10 A
Eingangsspannung
240 V
Maximale Leistung
250 W
Anzahl der Eingänge
1
Typ
Modulserie N3300
Abbildung eines 300-Watt-Elektroniklastmoduls
300-Watt-Elektroniklastmodul
Modell
N3304A
Eingangsstrom
60 A
Eingangsspannung
60 V
Maximale Leistung
300 W
Anzahl der Eingänge
1
Typ
Modulserie N3300
Abbildung eines 500-Watt-Elektroniklastmoduls
500-Watt-Elektroniklastmodul
Modell
N3305A
Eingangsstrom
60 A
Eingangsspannung
150 V
Maximale Leistung
500 W
Anzahl der Eingänge
1
Typ
Modulserie N3300
Abbildung eines 600-Watt-Elektroniklastmoduls
600-Watt-Elektroniklastmodul
Modell
N3306A
Eingangsstrom
120 A
Eingangsspannung
60 V
Maximale Leistung
600 W
Anzahl der Eingänge
1
Typ
Modulserie N3300
Abbildung eines 250-Watt-Elektroniklastmoduls
250-Watt-Elektroniklastmodul
Modell
N3307A
Eingangsstrom
30 A
Eingangsspannung
150 V
Maximale Leistung
250 W
Anzahl der Eingänge
1
Typ
Modulserie N3300
Alles löschen