PXIe Präzisions-IV-Testsystem

Starten Sie Ihre Präzisionsmessung schnell

Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.

PXIe Präzisions-IV-Testsystem

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Mainframe-Übersicht

Mainframe

Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.

Mainframe-Übersicht

Modulübersicht

Keysight Modularsysteme – Unübertroffene Leistung. Halb so lange Zeit bis zur Erkenntnis.

Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.

Modulübersicht

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Modulares Chassis

Anpassbares Gehäuse für PXI- und AXI-Komponenten.

Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.

Modulares Chassis

Modularer Controller

Anpassbare Konnektivität/Schnittstellen, Busgeschwindigkeiten und Bauformen.

Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden

Modularer Controller

Angezeigt 12 von 95

Abbildung der Keysight Source Measure Unit für den Funktionstest
Modell
N6782A

Die Keysight N6782A ist eine Source/Measure Unit (SMU), die speziell für die Durchführung fortgeschrittener Funktionstests an Geräten entwickelt wurde.

Abbildung einer 2-Quadranten-Quellen-/Messeinheit zur Analyse des Batterieentladestroms, 20 V, ±1 A oder 6 V, ±3 A, 20 W
2-Quadranten-Quellen-/Messeinheit zur Analyse des Batterieentladestroms, 20 V, ±1 A oder 6 V, ±3 A, 20 W
Modell
N6781A

Das Keysight N6781A ist eine Source/Measure Unit (SMU), die speziell für die Analyse des Batterieverbrauchs entwickelt wurde.

Abbildung von DC-Leistungsmodul, 150V, 2A, 300W
Gleichstromversorgungsmodul, 150V, 2A, 300W
Modell
N6777A

Das Keysight N6777A DC-Leistungsmodul (150 V, 2 A, 300 W) ist ein einfaches DC-Leistungsmodul, das programmierbare Spannung und Stromstärke sowie Mess- und Schutzfunktionen zu einem sehr günstigen Preis bietet.

Abbildung eines Leistungsmoduls, 100 V, 3 A, 300 W
Leistungsmodul, 100 V, 3 A, 300 W
Modell
N6776A

Abbildung von DC-Leistungsmodul, 60V, 5A, 300W
Gleichstromversorgungsmodul, 60V, 5A, 300W
Modell
N6775A

Abbildung von DC-Leistungsmodul, 35V, 8.5A, 300W
Gleichstromversorgungsmodul, 35V, 8.5A, 300W
Modell
N6774A

Abbildung eines Präzisions-Gleichstrom-Leistungsmoduls, 20 V, 50 A, 500 W
Präzisions-Gleichstrom-Leistungsmodul, 20 V, 50 A, 500 W
Modell
N6765A

Das Keysight N6765A DC-Leistungsmodul, 20V, 50A, 500W, ist ein Präzisions-DC-Leistungsmodul, das geringes Rauschen sowie präzise Steuerung und Messungen ermöglicht.

Abbildung eines Präzisions-Gleichstrom-Leistungsmoduls, 60 V, 20 A, 300 W
Präzisions-Gleichstrom-Leistungsmodul, 60 V, 20 A, 300 W
Modell
N6764A

Das Keysight N6764A DC-Leistungsmodul, 60V, 20A, 300W, ist ein Präzisions-DC-Leistungsmodul, das geringes Rauschen sowie präzise Steuerung und Messungen ermöglicht.

Abbildung eines Präzisions-Gleichstrom-Leistungsmoduls, 50 V, 3 A, 100 W
Präzisions-DC-Leistungsmodul, 50V, 3A, 100W
Modell
N6762A

Das Keysight N6762A ist ein 100-W-Präzisions-Gleichstromleistungsmodul, das geringes Rauschen sowie präzise Steuerung und Messung im Milliampere- und Mikroamperebereich ermöglicht...

Abbildung eines Präzisions-Gleichstrom-Leistungsmoduls, 50 V, 1,5 A, 50 W
Präzisions-Gleichstrom-Leistungsmodul, 50 V, 1,5 A, 50 W
Modell
N6761A

Abbildung eines Hochleistungs-Gleichstrom-Leistungsmoduls mit automatischer Bereichswahl, 60 V, 17 A, 500 W
Hochleistungsfähiges, automatisches Gleichstrom-Leistungsmodul, 60 V, 17 A, 500 W
Modell
N6756A

Das Keysight N6756A DC-Leistungsmodul, 60V, 17A, 500W, ist ein Hochleistungs-Gleichstromnetzteil, das Geschwindigkeit und Genauigkeit für die Testoptimierung bietet.

Abbildung eines Hochleistungs-Gleichstrom-Leistungsmoduls mit automatischer Bereichswahl, 20 V, 50 A, 500 W
Hochleistungsfähiges, automatisches Gleichstrom-Leistungsmodul, 20 V, 50 A, 500 W
Modell
N6755A

Das Keysight N6755A High Performance Autoranging DC Power Modul, 20V, 50A, 500W, ist ein Hochleistungs-Gleichstromnetzteil, das Geschwindigkeit und Genauigkeit für die Testoptimierung bietet.

Alles löschen