Sistema de teste PXIe Precision IV

Comece rapidamente suas medições de precisão

Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.

Sistema de teste PXIe Precision IV

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluindo chassis e módulos de medição

Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.

Sistemas modulares AXIe

Visão geral do mainframe

Mainframe

Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.

Visão geral do mainframe

Visão geral do módulo

Sistemas modulares Keysight Desempenho incomparável. Metade do tempo para obter insights.

Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.

Visão geral do módulo

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluindo placas, chassis e módulos de medição

Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.

Sistemas modulares

Chassi modular

Caixas personalizáveis para componentes PXI e AXI.

Chassis/caixas projetados para componentes modulares intercambiáveis e personalizáveis, permitindo a troca, a atualização e a reconfiguração de acordo com suas necessidades

Chassi modular

Controlador modular

Conectividade/interfaces, velocidades de barramento e formatos personalizáveis.

Controladores escaláveis utilizados em sistemas modulares PXI e AXI

Controlador modular

Exibindo 12 de 95

Imagem da Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes para testes funcionais, 20 V, ±1 A ou 6 V, ±3 A, 2 W
Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes para testes funcionais, 20 V, ±1 A ou 6 V, ±3 A, 2 W
Modelo
N6782A

A unidade de alimentação e medição (SMU) Keysight N6782A foi projetada especificamente para testes funcionais avançados.

Imagem da unidade de fonte/medição de 2 quadrantes para análise de descarga da bateria, 20 V, ±1 A ou 6 V, ±3 A, 20 W
Unidade de fonte/medição de 2 quadrantes para análise de descarga de bateria, 20 V, ±1 A ou 6 V, ±3 A, 20 W
Modelo
N6781A

O Keysight N6781A é uma unidade de fonte/medição (SMU) projetada especificamente para análise de consumo de bateria.

Imagem do Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W
Módulo de alimentação CC, 150 V, 2 A, 300 W
Modelo
N6777A

O módulo de alimentação CC N6777A da Keysight, 150 V, 2 A e 300 W, é um módulo básico de potência CC que fornece tensão e corrente programáveis, recursos de proteção e medição a um preço acessível.

Imagem do Módulo de potência, 100 V, 3 A, 300 W
Módulo de potência, 100 V, 3 A, 300 W
Modelo
N6776A

Imagem do Módulo de potência CC, 60 V, 5 A, 300 W
Módulo de potência CC, 60 V, 5 A, 300 W
Modelo
N6775A

Imagem do  Módulo de potência CC, 35 V, 8,5 A, 300 W
Módulo de potência CC, 35 V, 8,5 A, 300 W
Modelo
N6774A

Imagem dos módulos de alimentação CC de precisão N6760 com dois slots
Modelo
N6766A

O módulo de alimentação CC N6766A da Keysight, de 60 V, 17 A e 500 W, é um módulo de alimentação CC de precisão que oferece baixo ruído e medições e controle precisos.

Imagem do  Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W
Módulo de alimentação CC de precisão, 20 V, 50 A, 500 W
Modelo
N6765A

O módulo de alimentação CC N6765A da Keysight, 20 V, 50 A e 500 W, é um módulo de alimentação CC de precisão que fornece baixo ruído e medições e controle precisos.

Imagem do  Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W
Módulo de alimentação CC de precisão, 60 V, 20 A, 300 W
Modelo
N6764A

O módulo de alimentação CC N6764A da Keysight, 60 V, 20 A e 300 W é um módulo de alimentação CC de precisão que fornece baixo ruído e medições e controle precisos.

Imagem do  Módulo de potência CC de precisão, 50 V, 3 A, 100 W
Módulo de potência CC de precisão, 50V, 3A, 100W
Modelo
N6762A

O N6762A da Keysight é um módulo de potência CC de precisão, de 100 W, que fornece baixo ruído e controle e medições precisas na região de miliamperes e microamperes...

Imagem do  Módulo de potência CC de precisão, 50 V, 1,5 A, 50 W
Módulo de potência CC de precisão, 50 V, 1,5 A, 50 W
Modelo
N6761A

Imagem do  Módulo de alimentação CC de alto desempenho com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W
Alimentador CC de alto desempenho com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A, 500 W
Modelo
N6756A

O módulo de alimentação CC de alto desempenho e com seleção automática de faixa, 60 V, 17 A e 500 W N6756A da Keysight, é uma fonte de alimentação CC de alto desempenho que oferece velocidade e precisão para otimização de teste.

Limpar tudo