Modelo:
N6775A
Modelo:
N6775A
Modelo:
N6775A
Maximum current per output
5 A
Maximum power
300 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Type
Module - Basic
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
120 mV
Noise and ripple
35 mVpp
Output response time
0.25 ms
Programming accuracy
120 mV
Up / down programming settling time
20 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
32 ms
Applications
General purpose testing
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Modelo:
N6775A
Modelo:
N6775A
Modelo:
N6775A
O Keysight N6775A é um módulo básico de alimentação CC de 300 W que oferece tensão e corrente programáveis, além de recursos de medição e proteção, a um preço muito acessível, tornando esses módulos adequados para alimentar o equipamento em teste (DUT) ou para fornecer energia a recursos do sistema ATE, como o controle de acessórios.
Este módulo é utilizado tanto no pequeno Sistema de Alimentação Modular de Perfil Baixo N6700 de 1U de altura e múltiplas saídas (para sistemas ATE) como no Analisador de Alimentação CC N6705 de múltiplas saídas (para testes em bancada). A conformidade com GPIB, LAN, USB e LXI é padrão. Escolha entre mais de 20 módulos de alimentação CC diferentes, com capacidades que variam de básicas a alta precisão e potências de 20 a 500 W.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.