PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュール式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

ニーズに応じて交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性のあるカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント向けに設計されたシャーシ/筐体

モジュール式シャーシ

モジュール式コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュール式コントローラ

95件中 12 件を表示

バッテリ充電/放電モジュール、0~8 V/-2 A~3 A、24 W
バッテリ充電/放電モジュール、0~8 V/-2 A~3 A、24 W
モデル
N6783A

Keysight N6783A-BATバッテリ充電/放電モジュールは、バッテリ駆動(移動体)デバイスのデザイナ向けのベーシック2象限モジュールです。

DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、20 A、100 W
DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、20 A、100 W
モデル
N6791A

Keysight N6791A(100 W、高さ1U)は、N6700シリーズ モジュラーメインフレーム用の電子負荷モジュールです。

ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニットの画像
ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット
モデル
N6786A

ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅 nAからAまでの電流ドレインを1回で1つの画面上に表示して詳細に解析し、優れたバッテリ寿命を実現できるのは、キーサイトのN6780シリーズのSMUだけです。

バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅
バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅
モデル
N6785A

バッテリドレイン解析用ソース/メジャーメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅 nAからAまでの電流ドレインを1回で1つの画面上に表示して詳細に解析し、優れたバッテリ寿命を実現できるのは、キーサイトのN6780シリーズのSMUだけです。

4象限汎用ソース/メジャメント・ユニットの画像
4象限汎用ソース/メジャメント・ユニット
モデル
N6784A

4象限汎用ソース/メジャー・ユニット、±20 V、±1 Aまたは±6 V、±3 A、20 W Keysight N6784Aは、一般的な高精度の電源供給/測定を実現するために設計されたソース/メジャー・ユニット(SMU)です。

ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニットの画像
ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット
モデル
N6782A

Keysight N6782Aは、デバイスの高度なファンクション・テスト向けのソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。

バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット
バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット
モデル
N6781A

バッテリー・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット、20 V/±1 Aまたは6 V/±3 A、20 W Keysight N6781Aは、バッテリー・ドレイン解析向けのソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。

DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W
DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W
モデル
N6777A

Keysight N6777A DC電源モジュール(150 V、2 A、300 W)は、プログラムアブル電圧/電流、測定、保護機能を非常にお求めやすい価格で提供するベーシックDC電源モジュールです。

電源モジュール(100 V、3 A、300 W)の画像
電源モジュール(100 V、3 A、300 W)
モデル
N6776A

DC電源モジュール(60 V、5 A、300 W)の画像
DC電源モジュール(60 V、5 A、300 W)
モデル
N6775A

DC電源モジュール(35 V、8.5 A、300 W)の画像
DC電源モジュール(35 V、8.5 A、300 W)
モデル
N6774A

プログラム可能な電圧と電流、測定および保護機能を経済的な価格で提供する300 W基本DCパワーモジュールです。DUTやフィクスチャ制御などの電力供給にも適しています。

DC電源モジュール(20 V、15 A、300 W)の画像
DC電源モジュール(20 V、15 A、300 W)
モデル
N6773A

すべてクリア