モデル:
N6777A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight N6777A DC電源モジュール(150 V、2 A、300 W)は、プログラムアブル電圧/電流、測定、保護機能を非常にお求めやすい価格で提供するベーシックDC電源モジュールです。
Maximum current per output
2 A
Maximum power
300 W
Maximum voltage per output
150 V
Number of outputs
1
Type
Module - Basic
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
300 mV
Noise and ripple
68 mVpp
Output response time
0.25 ms
Programming accuracy
300 mV
Up / down programming settling time
20 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Applications
General purpose testing
Command processing time
32 ms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 384,235
モデル:
N6777A
納期:
数量
オプション
1
DC電源モジュール 150V、2A、300W | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(修理・校正) - 5年間
Keysight N6777Aは、300 WのベーシックDC電源モジュールで、プログラムアブル電圧/電流、測定、保護機能をきわめて安価に提供するので、DUTへの電源供給やフィクスチャ制御などのATEシステム・リソースへの電源供給に最適です。
このモジュールは、マルチ出力で高さ1Uの小型N6700モジュラ電源システム(ATEシステム用)およびマルチ出力N6705 DC電源アナライザ(ベンチ・テスト用)の両方で使用できます。標準で、GPIB、LAN、USBインターフェースを備え、LXI Compliantに準拠しています。基本精度から高精度なものまで、パワーは20 Wから500 Wまで、30種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。