PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 與 AXI 元件的可自訂外殼。

專為可互換、可自訂的模組化元件所設計的機箱/外殼,可根據您的需求進行替換、升級和重新組態

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 12 個 (共 95 個)

Image of  2 象限直流電源模組
2 象限直流電源模組
型號
N6783A

Keysight N6783A 提供兩個選項。 N6783A-BAT 電池充放電模組是一款 2 象限基礎型模組,適合以電池供電之行動裝置設計人員使用。 N6783A-MFG 行動通訊直流電源模組是一款 2 象限基礎型模組,可用於在製造或自動化測試環境中,對電池供電行動裝置進行測試。

Image of 直流電子負載模組,1U 高,60 V,20 A,100W
直流電子負載模組,1U 高,60 V,20 A,100W
型號
N6791A

Keysight N6791A 是一款 100W、1U 的電子負載模組,適用於 N6700 系列模組化主機。

Image of  電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度
電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度
型號
N6786A

唯有 Keysight N6780 系列 SMU 可讓您在單次量測中觀察從 nA 至 A 的電流耗電量,並獲得更深入的洞察力,讓您能夠大幅提高電池續航力。

Image of  電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬
電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬
型號
N6785A

N6785A 電源量測設備(SMU)是專為大型行動裝置、電池供電之電池耗電量分析而設計,支援高達 20 V、8 A、80 W 的功率。

Image of  4 象限通用電源量測設備, ±20 V / ±1 A 或 ±6 V / ±3 A,20 W
4 象限通用電源量測設備, ±20 V / ±1 A 或 ±6 V / ±3 A,20 W
型號
N6784A

Keysight N6784A 電源量測設備專為提供精準的一般電源量測功能而設計。

Image of  2 象限電源量測設備,適用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W
2 象限電源量測設備,適用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W
型號
N6782A

Keysight N6782A 電源量測模組(SMU)適用於電子裝置的先進功能測試。

Image of  2 象限電源量測模組,用於電池耗電分析,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W
2 象限電源量測模組,用於電池耗電分析,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W
型號
N6781A

Keysight N6781A 是用於電池耗電分析的電源量測模組 (SMU)。

直流電源模組,150V,2A,300W 影像
直流電源模組,150V,2A,300W
型號
N6777A

Keysight N6777A 基礎型直流電源模組以經濟實惠的價位,提供可程控的電壓和電流(150V 電壓、2A 電流)、300W 電源,以及各種量測與保護功能 ...

直流電源模組,100V,3A,300W 影像
直流電源模組,100V,3A,300W
型號
N6776A

直流電源模組,60V,5A,300W 影像
直流電源模組,60V,5A,300W
型號
N6775A

直流電源模組,35V,8.5A,300W 影像
直流電源模組,35V,8.5A,300W
型號
N6774A

直流電源模組,20V,15A,300W 影像
直流電源模組,20V,15A,300W
型號
N6773A

全部清除