PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

모듈형 섀시

PXI 및 AXI 부품용 맞춤형 하우징.

요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징

모듈형 섀시

모듈형 컨트롤러

맞춤형 연결성 / 인터페이스, 버스 속도 및 폼 팩터.

모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러

모듈형 컨트롤러

95개 중 12개 표시

2사분면 DC 모듈 이미지
2사분면 DC 전원 모듈
모델
N6783A

키사이트 N6783A는 두 개의 옵션으로 구성됩니다. N6783A-BAT 배터리 충전/방전 모듈은 배터리 구동식(모바일) 디바이스 설계자들이 사용하도록 설계된 기본 2사분면 모듈입니다. N6783A-MFG 모바일 통신 DC 전력 모듈은 제조 또는 자동화된 테스트 환경에서 배터리 구동식(모바일) 디바이스를 테스트하는 데 사용하도록 설계된 기본 2사분면 모듈입니다.

DC 부하 모듈 이미지, 1U 높이, 60V, 20A, 100W
DC Electronic Load Module, 1U Height, 60 V, 20 A, 100W
모델
N6791A

키사이트 N6791A는 N6700 시리즈 모듈러 메인프레임을 위한 100W, 1U 전자 부하 모듈입니다.

기능 테스트용 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배
기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배
모델
N6786A

키사이트의 N6780 시리즈 SMU만이 업계에서 유일하게 한 번에 간편하게 nA에서 A로 전류 드레인을 시각화하고 통찰력을 강화함으로써 탁월한 배터리 수명을 제공할 수 있습니다.

소스/측정 장치(배터리 드레인 분석, 다중 범위, 80W, 더블 와이드) 이미지
소스 / 측정 장치(배터리 드레인 분석, 다중 범위, 80 W, 더블 와이드)
모델
N6785A

키사이트의 N6780 시리즈 SMU만이 업계에서 유일하게 한 번에 간편하게 nA에서 A로 전류 드레인을 시각화하고 통찰력을 강화함으로써 탁월한 배터리 수명을 제공할 수 있습니다.

4사분면 범용 소스/측정 장치, ±20 V, ±1 A 또는 ±6 V, ±3 A, 20 W
4사분면 범용 소스/측정 장치, ±20 V, ±1 A 또는 ±6 V, ±3 A, 20 W
모델
N6784A

키사이트 N6784A는 일반적인 정밀 소싱과 측정을 위해 설계된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

기능 테스트용 2-사분면 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W
기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W
모델
N6782A

키사이트 N6782A는 디바이스의 고급 기능 테스트 작업을 위해 특별히 설계된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W
배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W
모델
N6781A

키사이트 N6781A는 배터리 드레인 분석을 위해 특별히 개발된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

DC 모듈 이미지, 150V, 2A, 300W
DC 전원 모듈, 150V, 2A, 300W
모델
N6777A

키사이트 N6777A DC 모듈(150V, 2A, 300W)은 프로그래밍 가능한 전압 및 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공하는 기본 DC 모듈입니다.

전원 모듈, 100V, 3A, 300W
전원 모듈, 100V, 3A, 300W
모델
N6776A

DC 모듈, 60V, 5A, 300W 이미지
DC 전원 모듈, 60V, 5A, 300W
모델
N6775A

DC 모듈, 35V, 8.5A, 300W 이미지
DC 전원 모듈, 35V, 8.5A, 300W
모델
N6774A

키사이트 N6774A DC 모듈(35V, 8.5A, 300W)은 프로그래밍 가능한 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공하는 기본 DC 모듈입니다.

DC 모듈, 20V, 15A, 300W 이미지
DC 전원 모듈, 20V, 15A, 300W
모델
N6773A

모두 지우기