PXIe Precision IV Test System

Start Your Precision Measurement Quickly

Keysight PXI digitizers are analog-to-digital converter (ADC) versatile cards based on a modular architecture.

PXIe Precision IV Test System

AXIe Modular Systems

AXIe modular systems, including chassis and measurement modules

High-channel density and high throughput for scalable data acquisition systems.

AXIe Modular Systems

Mainframe Overview

Mainframe

Integrate Confidently. Switch Confidently. Measure Confidently

Mainframe Overview

Module Overview

Keysight Modular systems Unrivaled Performance. Half the Time to Insight.

Our modular systems help you tackle your toughest RF, microwave and digital challenges by delivering unrivaled PXI and AXIe performance.

Module Overview

Modular Systems

Modular systems, including cards, chassis and measurement modules

Collection of assembled various modular components - e.g. PXI / AXI cards, chassis, mainframes, etc.

Modular Systems

Modular Chassis

Customizable housing for PXI and AXI Components.

Chassis / housings designed for interchangeable, customizable modular components for swapping, upgrading, and reconfiguring depending on your needs

Modular Chassis

Modular Controller

Customizable connectivity / interfaces, bus speeds, and form factors.

Scalable controllers used in modular PXI and AXI systems

Modular Controller

Showing 12 of 95

Image of  2사분면 DC 전원 모듈
2사분면 DC 전원 모듈
Model
N6783A

키사이트 N6783A는 두 개의 옵션으로 구성됩니다. N6783A-BAT 배터리 충전/방전 모듈은 배터리 구동식(모바일) 디바이스 설계자들이 사용하도록 설계된 기본 2사분면 모듈입니다. N6783A-MFG 모바일 통신 DC 전력 모듈은 제조 또는 자동화된 테스트 환경에서 배터리 구동식(모바일) 디바이스를 테스트하는 데 사용하도록 설계된 기본 2사분면 모듈입니다.

Image of  DC 전자 부하 모듈, 1U 높이, 60 V, 20 A, 100W
DC 전자 부하 모듈, 1U 높이, 60 V, 20 A, 100W
Model
N6791A

키사이트 N6791A는 N6700 시리즈 모듈러 메인프레임을 위한 100W, 1U 전자 부하 모듈입니다.

Image of  기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배
기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배
Model
N6786A

업계에서 유일하게 키사이트의 N6780 시리즈 SMU만이 한 번에 간편하게 nA에서 A로 전류 드레인을 시각화하고 통찰력을 강화함으로써 탁월한 배터리 수명을 제공할 수 있습니다.

Image of  소스 / 측정 장치(배터리 드레인 분석, 다중 범위, 80 W, 더블 와이드)
소스 / 측정 장치(배터리 드레인 분석, 다중 범위, 80 W, 더블 와이드)
Model
N6785A

업계에서 유일하게 키사이트의 N6780 시리즈 SMU만이 한 번에 간편하게 nA에서 A로 전류 드레인을 시각화하고 통찰력을 강화함으로써 탁월한 배터리 수명을 제공할 수 있습니다.

Image of  4사분면 범용 소스/측정 장치, ±20 V, ±1 A 또는 ±6 V, ±3 A, 20 W
4사분면 범용 소스/측정 장치, ±20 V, ±1 A 또는 ±6 V, ±3 A, 20 W
Model
N6784A

키사이트 N6784A는 일반적인 정밀 소싱과 측정을 위해 설계된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

Image of  기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W
기능 테스트를 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6V, ±3A, 20W
Model
N6782A

키사이트 N6782A는 디바이스의 고급 기능 테스트 작업을 위해 특별히 설계된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

Image of  배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W
배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W
Model
N6781A

키사이트 N6781A는 배터리 드레인 분석을 위해 특별히 개발된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

Image of  DC Power Module, 150V, 2A, 300W
DC Power Module, 150V, 2A, 300W
Model
N6777A

The Keysight N6777A DC Power Module, 150V, 2A, 300W, is a basic DC power module that provides programmable voltage and current, measurement and protection features at a very economical ...

Image of  전원 모듈, 100V, 3A, 300W
전원 모듈, 100V, 3A, 300W
Model
N6776A

Image of  DC 전원 모듈, 60V, 5A, 300W
DC 전원 모듈, 60V, 5A, 300W
Model
N6775A

Image of  DC 전원 모듈, 35V, 8.5A, 300W
DC 전원 모듈, 35V, 8.5A, 300W
Model
N6774A

키사이트 N6774A DC 전원 모듈(35V, 8.5A, 300W)은 프로그래밍 가능한 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공하는 기본 DC 전원 모듈입니다.

Image of  DC 전원 모듈, 20V, 15A, 300W
DC 전원 모듈, 20V, 15A, 300W
Model
N6773A

Clear All