PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

XGS 모듈형 네트워크

모듈형 네트워크 및 보안 테스트 시스템

효율적인 전력 및 냉각 기능을 갖춘 키사이트 네트워크 및 보안 테스트 로드 모듈용 고밀도 포트 섀시.

XGS 모듈형 네트워크

30개 중 12개 표시

DAQ970A 및 DAQ973A용 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈 이미지
DAQ970A 및 DAQ973A용 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈
모델
DAQM903A
모듈 유형
범용
64비트 디지털 I/O와 메모리 및 카운터(34980A용) 이미지
64비트 디지털 I/O와 메모리 및 카운터(34980A용)
모델
34950A
모듈 유형
다기능
쿼드 1x4 50옴 3 GHz 멀티플렉서 모듈(34980A용)
쿼드 1x4 50옴 3 GHz 멀티플렉서 모듈(34980A용)
모델
34941A
모듈 유형
RF 멀티플렉서
34980A용 쿼드 4x32 리드 매트릭스 이미지
34980A용 Quad 4x32 리드 매트릭스
모델
34934A
모듈 유형
스위치 매트릭스
브레드보드 모듈(34980A용) 이미지
브레드보드 모듈(34980A용)
모델
34959A
모듈 유형
브레드보드
듀얼/쿼드 4x8 리드 매트릭스(34980A용) 이미지
듀얼/쿼드 4x8 리드 매트릭스(34980A용)
모델
34933A
모듈 유형
스위치 매트릭스
40/80채널 광학 격리 FET 멀티플렉서(34980A용) 이미지
40/80채널 광학 격리 FET 멀티플렉서(34980A용)
모델
34925A
모듈 유형
솔리드 스테이트 멀티플렉서
34980A용 64채널 Form A 범용 스위치 이미지
34980A용 64-채널 Form A 범용 스위치
모델
34939A
모듈 유형
범용 스위치
다기능 모듈 이미지 
다기능 모듈 
모델
34952A
모듈 유형
다기능
듀얼 4x8 전기자 매트릭스(34980A용) 이미지
듀얼 4x8 전기자 매트릭스(34980A용)
모델
34931A
모듈 유형
스위치 매트릭스
70채널 리드 멀티플렉서(34980A용) 이미지
70채널 리드 멀티플렉서(34980A용)
모델
34924A
모듈 유형
리드 스위치 멀티플렉서
70채널 전기자 멀티플렉서(34980A용) 이미지
70채널 전기자 멀티플렉서(34980A용)
모델
34922A
모듈 유형
아마추어 스위치 멀티플렉서
모두 지우기