모델:
34941A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
4개의 독립적인 1x4 멀티플렉서를 통해 최대 3 GHz의 신호를 라우팅합니다.
Filter
50Ω
VSWR
<1.25
Channels/Crosspoints
16
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
30V, 0.5A
Speed or Frequency
3 GHz
Frequency
1.4 GHz - 3 GHz
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
standard 50 ohm SMA RF cables
Number of channels
16
Insertion Loss Choice
0.6 dB
Module type
RF Multiplexer
Isolation
>58 dB
Speed
N/A
Frequency
3 GHz
Mainframe Compatibility
34980A
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 4,296,000
모델:
34941A
배송:
수량
옵션
1
34980A용 쿼드 1x4 50옴 멀티플렉서 모듈 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 반품 - 3년. | 키사이트 보증 반품 - 3년.
1
34980A용 쿼드 1x4 50옴 멀티플렉서 모듈
34980A 다기능 스위치/측정 장치용 키사이트 34941A RF 멀티플렉서 모듈은 DC ~ 3 GHz의 테스트 신호에 대한 양방향 스위칭을 제공합니다. 높은 채널 격리로 오실로스코프, 스펙트럼 분석기 또는 기타 장비를 사용한 고품질 동적 범위 측정이 보장됩니다.
RF 멀티플렉서는 하나의 모듈에서 네 개의 독립적인 1x4 RF 멀티플렉서로 구성됩니다. 개별 멀티플렉서는 접지 루프를 방지하기 위해 서로, 그리고 메인프레임 섀시로부터 격리됩니다. 여러 뱅크를 함께 캐스케이딩하여 하나의 34980A 메인프레임에 최대 97개의 캐스케이딩된 RF 채널을 갖는 훨씬 큰 멀티플렉서를 만들 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.