Modelo:
34941A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Roteie sinais de até 3 GHz com qualquer um dos quatro multiplexadores 1x4 independentes.
Filter
50Ω
VSWR
<1.25
Channels/Crosspoints
16
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
30V, 0.5A
Speed or Frequency
3 GHz
Frequency
1.4 GHz - 3 GHz
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
standard 50 ohm SMA RF cables
Number of channels
16
Insertion Loss Choice
0.6 dB
Tipo do módulo
RF Multiplexer
Isolation
>58 dB
Speed
N/A
Frequência
3 GHz
Mainframe Compatibility
34980A
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 18.920
Modelo:
34941A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Módulo multiplexador quad 1x4 de 50 ohms para 34980A | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.
O módulo multiplexador de RF Keysight 34941A, destinado para uso com a unidade multifuncional de comutação e medição 34980A, oferece comutação bidirecional para sinais de teste de CC a 3 GHz. O alto isolamento dos canais garante medições de qualidade na faixa dinâmica, com seu osciloscópio, analisador de espectros ou outros instrumentos.
Os multiplexadores de RF são configurados em quatro multiplexadores 1x4 independentes em um único módulo. Os multiplexadores individuais são isolados uns dos outros e do chassi do mainframe para evitar loops de terra. Vários painéis podem ser sequenciados em cascata ao mesmo tempo para criar um multiplexador ainda maior – até 97 canais de RF sequenciados em um único mainframe 34980A.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.