- 16 bits de entrada e saída digital
- Entrada do totalizador de 100 kHz
- Duas saídas analógicas de +/-12 V e dois canais de detecção de tensão/corrente
O módulo sistema de aquisição de dados DAQM907A da Keysight oferece muita flexibilidade para uma variedade de aplicações de detecção e controle. Ele combina duas portas de 8 bits de entrada e saída digital, um totalizador com porta de 100 kHz e duas saídas analógicas de ± 12 V em um único módulo referenciado pelo terra. As saídas analógicas têm dois canais adicionais de detecção de tensão/corrente. As entradas digitais e a entrada do totalizador podem ser incluídas em uma varredura. Os limites de alarme para as entradas digitais e do contador de eventos são avaliados continuamente, capturando e registrando as condições de alarme entre as varreduras.
Entrada/saída digital
Use as saídas digitais como uma fonte de energia externa para controlar comutadores e atenuadores de micro-ondas, solenóides, relés de potência, indicadores e muito mais. Use as entradas digitais para detectar o interruptor de limite e o status do barramento digital. Não há modos de handshake complexos: as leituras e gravações são iniciadas a partir do painel frontal ou do barramento.
Totalize a entrada
Conte eventos a partir de dispositivos, como interruptores fotoelétricos, interruptores de limite e sensores do efeito Hall.
Ele mantém um total atualizado que pode ser lido pelo painel frontal ou por um programa a qualquer momento. Com 26 bits de resolução, ele pode contar eventos em velocidade máxima por quase 45 minutos sem sobrecarga.
Saída analógica
Use as duas saídas analógicas com calibração eletrônica para obter tensões de polarização para o dispositivo em teste, controlar as fontes de alimentação analógicas programáveis ou usar as saídas como pontos de ajuste para os sistemas de controle. As saídas são programadas diretamente em volts, a partir do painel frontal ou do barramento.
O produto padrão inclui:
- Um módulo multifuncional DAQM907A
- Um certificado de teste funcional
Para obter mais informações sobre o DAQ, acesse a página de aquisição de dados (DAQ) da Keysight.
Saiba mais sobre acessórios e opções para aquisição de dados