Multiplexador de RF duplo 1:4 de 2 GHz, módulo de 50 ohms para DAQ970A e DAQ973A

Multiplexador de RF duplo 1:4 de 2 GHz, módulo de 50 ohms. Conexão direta a entradas SMB com 2 GHz de largura de banda utilizável.

prod_image
  • Inputs/Outputs

    0 - 50 Volts

  • Platform

    DAQ970A

  • Number of channels

    16

  • Module type

    RF Multiplexer

  • Speed or Frequency

    2 GHz

  • Speed

    N/A

  • Frequency

    2 GHz

  • Mainframe Compatibility

    DAQ970A, DAQ973A

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Multiplexador de RF duplo com 4 canais
  • Largura de banda de 2 GHz, 50 Ohm
  • Entra em cascata para formar um multiplexador de até 16:1

O sistema de aquisição de dados DAQM905A com módulo multiplexador de RF da Keysight oferece recursos de comutação de banda larga para sinais pulsados e de alta frequência. Use-o para encaminhar sinais de teste entre o dispositivo em teste e o gerador de sinal, osciloscópio, analisador de espectro ou outros equipamentos.

Os multiplexadores de RF são dispostos como dois multiplexadores independentes de 1 x 4, cada um deles com uma proteção comum e um condutor central comutado. As conexões podem ser feitas diretamente nas entradas SMB com largura de banda utilizável de 2 GHz ou nos adaptadores de BNC para SMB fornecidos com largura de banda de 1 GHz. É possível unir vários bancos em cascata para aplicações que requerem topologias ainda maiores: criar um multiplexador 16:1 sem stub em uma única estrutura.

O produto padrão inclui:

  • 1 módulo multiplexador duplo de RF DAQM905A, com 4 canais, 50 ohms
  • 1 certificado de teste funcional
  • 10 cabos, 50 ohms (SMB para BNC)

Para obter mais informações sobre o DAQ, acesse a página sobre aquisição de dados (DAQ) da Keysight.

Saiba mais sobre acessórios e opções de aquisição de dados