Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
2GHz 듀얼 1:4 RF 멀티플렉서, 50옴 모듈. 2GHz 가용 대역폭으로 SMB 입력에 직접 연결.
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
DAQ970A
Number of channels
16
Module type
RF Multiplexer
Speed or Frequency
2 GHz
Speed
N/A
Frequency
2 GHz
Mainframe Compatibility
DAQ970A, DAQ973A
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 DAQM905A RF 멀티플렉서 모듈 데이터 수집 시스템은 고주파수와 펄스형 신호에 대한 광대역 스위칭 기능을 제공합니다. 테스트 중인 디바이스와 신호 생성기, 오실로스코프, 스펙트럼 분석기 또는 기타 장비들 간 테스트 신호를 라우팅하는 데 사용할 수 있습니다.
RF 멀티플렉서는 각각 공통 실드와 스위칭된 중앙 컨덕터를 갖는 두 개의 독립적인 1 x 4 멀티플렉서로 배열됩니다. 유효 대역폭이 2 GHz인 SMB 입력 또는 대역폭이 1 GHz인 제공된 BNC-to-SMB 어댑터에 직접 연결할 수 있습니다. 훨씬 더 큰 토폴로지가 요구되는 분야에서 여러 뱅크를 캐스케이딩할 수 있습니다 - 하나의 프레임에 스터브리스 16:1 멀티플렉서를 만드십시오.
표준 제품 포함 내역:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.